- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1094Středící čepy s vnitřním závitem |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Kaleno a broušeno (HRC 60 ±2).Upozornění:Uchycovací čepy usnadňují proces spojování, protože jsou navrženy tak, aby spojování bylo snadné. V kombinaci s kalenými úchytnými pouzdry K1095 umožňují přesnou a rychlé výměnu obrobku s nízkým opotřebením.
Verze D1 = 5 a D1 = 6 nemají vnitřní závit.Odkaz na výkres:Provedení B: středící čep, válcový Provedení C: středící čep, zploštělý StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | Provedení 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | G | R | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1094.205 | B | krátké | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | | | 8,88 € | | K1094.206 | B | krátké | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | | | 8,88 € | | K1094.208 | B | krátké | 8 | 6 | 11,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 5 | | | 9,13 € | | K1094.210 | B | krátké | 10 | 7 | 13,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 5 | | | 9,55 € | | K1094.212 | B | krátké | 12 | 8 | 16 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 6 | | | 9,97 € | | K1094.216 | B | krátké | 16 | 12 | 20 | 12 | 15 | M4 | 5 | 8 | | | 11,59 € | | K1094.220 | B | krátké | 20 | 14 | 25,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 10 | | | 18,04 € | | K1094.305 | B | dlouhé | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | | | 9,30 € | | K1094.306 | B | dlouhé | 6 | 4 | 12 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | | | 9,30 € | | K1094.308 | B | dlouhé | 8 | 6 | 17,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 5 | | | 9,55 € | | K1094.310 | B | dlouhé | 10 | 7 | 21,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 5 | | | 9,97 € | | K1094.312 | B | dlouhé | 12 | 8 | 24 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 6 | | | 10,36 € | | K1094.316 | B | dlouhé | 16 | 12 | 29 | 12 | 15 | M4 | 5 | 8 | | | 12,02 € | | K1094.320 | B | dlouhé | 20 | 14 | 35,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 10 | | | 18,65 € | |
|
Středící čepy s vnitřním závitem, provedení C, zploštělé |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Provedení 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | G | R | B | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1094.405 | C | krátké | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | - | | | 9,75 € | | K1094.406 | C | krátké | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | - | | | 9,75 € | | K1094.408 | C | krátké | 8 | 6 | 11,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | | | 9,97 € | | K1094.410 | C | krátké | 10 | 7 | 13,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 3,0 | 5 | | | 10,36 € | | K1094.412 | C | krátké | 12 | 8 | 16 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 3,5 | 6 | | | 10,79 € | | K1094.416 | C | krátké | 16 | 12 | 20 | 12 | 15 | M4 | 5 | 5 | 8 | | | 12,88 € | | K1094.420 | C | krátké | 20 | 14 | 25,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 6 | 10 | | | 19,55 € | | K1094.505 | C | dlouhé | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | - | | | 10,24 € | | K1094.506 | C | dlouhé | 6 | 4 | 12 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | - | | | 10,24 € | | K1094.508 | C | dlouhé | 8 | 6 | 17,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | | | 10,36 € | | K1094.510 | C | dlouhé | 10 | 7 | 21,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 3,0 | 5 | | | 10,79 € | | K1094.512 | C | dlouhé | 12 | 8 | 24 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 3,5 | 6 | | | 11,21 € | | K1094.516 | C | dlouhé | 16 | 12 | 29 | 12 | 15 | M4 | 5 | 5 | 8 | | | 14,16 € | | K1094.520 | C | dlouhé | 20 | 14 | 35,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 6 | 10 | | | 20,43 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|