Skupiny zboží
Dveřní dorazy z plastu pro hliníkový profil s tlumením nebo s magnetickým uzávěrem
K1633

Dveřní dorazy z plastu pro hliníkový profil s tlumením nebo s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Dveřní doraz PA, vyztužený skelnými vlákny.
Tlumič EPDM.
Přídržná deska z oceli.
Fixace drážky, zinkový tlakový odlitek.
Šroub z oceli.
Fixační prvek PA, vyztužený skelnými vlákny.
Provedení: Ocel, pozinkovaná.Příslušenství:Dveřní dorazy lze použít pro tlumivé nebo magnetické zavírání dveří či klapek z hliníkového profilu.Rozsah dodávkyDveřní doraz s tlumením:
1x dveřní doraz,
1x fixace drážky,
1x šroub ISO 7991 - M5x14,
1x fixační prvek.

Dveřní doraz s magnetickým uzávěrem:
1x dveřní doraz,
1x přídržná deska,
1x fixace drážky,
2x šroub ISO 7991 - M5x14,
1x fixační prvek.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1633 Dveřní dorazy z plastu pro hliníkový profil s tlumením nebo s magnetickým uzávěrem 322 kB

Výkresy

Dveřní dorazy z plastu pro hliníkový profil s tlumením nebo s magnetickým uzávěrem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1ProvedeníMateriál
komponenty
Povrch
komponenty
B

B1B2DHH1H2H3LL1L2L3L4BN=Šířka
drážky
Tvrdost ShoreCADPřís.CenaObjednat
K1633.0s tlumenímAEPDM-4015-M5194,55-53,520/22,5125-8/10- 11,73 €
K1633.1s magnetickým uzávěremBocelpozinkovaný40-36M5194,5-2,553,520/22,5123308/1070 15,08 €