Skupiny zboží
Středící a opěrné čepy DIN 6321
K0293

Středící a opěrné čepy DIN 6321

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

zpět na skupinový přehled
PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: Tvrzeno a broušeno.Upozornění:Opěrné čepy provedení A slouží jako podpěry pro zařízení a opěrky obrobků. Středící čepy provedení B slouží k ustavení obrobků do příslušných zalícovaných otvorů.
U provedení C se zkosenými stěnami je možné překlenutí tolerančních hodnot u vzdálenosti mezi otvory; toto provedení dále umožňuje upevnit ustavovaný díl jen v jednom směru.
Provedení A a B lze použít také jako tvrzené dorazy a jako nožky pro přípravky.
Podobné čepy viz K0352, K0353, K0354 a K0355.
Odkaz na výkres:
Provedení A: opěrné čepy
Provedení B: středicí čepy, válcové
Provedení C: středicí čepy, zploštelé

Ostatní rozměry a údaje odpovídají provedení A.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0293 Středící a opěrné čepy DIN 6321 273 kB

Výkresy (celkový přehled)

Středící a opěrné čepy DIN 6321

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 1BD1D2HH1H2H3TCADPřís.CenaObjednat
K0293.106Abez centrálního otvoru-64561,2-0,02 4,41 €
K0293.110Abez centrálního otvoru-106691,6-0,02 4,98 €
K0293.116Abez centrálního otvoru-1688122-0,04 6,42 €
K0293.125Abez centrálního otvoru-251210182,5-0,04 9,59 €
K0293.206Bkrátké-64761,240,02 6,79 €
K0293.208Bkrátké-861091,660,02 7,05 €
K0293.210Bkrátké-1061091,660,02 7,29 €
K0293.212Bkrátké-1261091,660,02 7,82 €
K0293.216Bkrátké-1681312280,04 9,31 €
K0293.220Bkrátké-20121518290,04 11,83 €
K0293.225Bkrátké-251215182,590,04 12,78 €
K0293.306Bdlouhé-641261,240,02 6,89 €
K0293.308Bdlouhé-861691,660,02 7,18 €
K0293.310Bdlouhé-1061891,660,02 7,48 €
K0293.312Bdlouhé-1261891,660,02 8,09 €
K0293.316Bdlouhé-1682212280,04 9,37 €
K0293.320Bdlouhé-20122518290,04 12,39 €
K0293.325Bdlouhé-251225182,590,04 14,18 €
K0293.406Ckrátké164761,240,02 7,61 €
K0293.408Ckrátké1,6861091,660,02 8,28 €
K0293.410Ckrátké2,51061091,660,02 9,81 €
K0293.412Ckrátké2,51261091,660,02 9,52 €
K0293.416Ckrátké3,51681312280,04 11,59 €
K0293.420Ckrátké520121518290,04 16,86 €
K0293.425Ckrátké5251215182,590,04 17,28 €
K0293.506Cdlouhé1641261,240,02 7,74 €
K0293.508Cdlouhé1,6861691,660,02 8,44 €
K0293.510Cdlouhé2,51061891,660,02 9,94 €
K0293.512Cdlouhé2,51261891,660,02 10,67 €
K0293.516Cdlouhé3,51682212280,04 14,40 €
K0293.520Cdlouhé520122518290,04 17,45 €
K0293.525Cdlouhé5251225182,590,04 19,61 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33