- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1105Opěrné čepy ve tvaru kolíku s vnitřním závitem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno, brynýrováno. Opěrná plocha indukčně zesílena a broušena.Upozornění:Opěrné čepy tvoří také stabilní a přesnou dosedací plochu a lze je použít jako doraz. Díky tvaru kolíku opěrného čepu je možné použití i u konstrukčních součástí se zúženými opěrnými body. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | E | H | H1 | P | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1105.2060420 | M6 | 4 | 11 | 20 | 8,5 | 6 | 10 | | | 9,92 € | | K1105.2060430 | M6 | 4 | 11 | 30 | 13,5 | 9 | 10 | | | 10,12 € | | K1105.2080430 | M8 | 4 | 14,4 | 30 | 13 | 10 | 13 | | | 10,70 € | | K1105.2080440 | M8 | 4 | 14,4 | 40 | 18 | 14 | 13 | | | 10,86 € | | K1105.2080630 | M8 | 6 | 14,4 | 30 | 13 | 10 | 13 | | | 11,00 € | | K1105.2080640 | M8 | 6 | 14,4 | 40 | 18 | 14 | 13 | | | 11,13 € | | K1105.2100630 | M10 | 6 | 19 | 30 | 12 | 10 | 17 | | | 11,43 € | | K1105.2100650 | M10 | 6 | 19 | 50 | 25 | 15 | 17 | | | 12,07 € | | K1105.2100830 | M10 | 8 | 19 | 30 | 12 | 10 | 17 | | | 11,79 € | | K1105.2100850 | M10 | 8 | 19 | 50 | 25 | 15 | 17 | | | 12,36 € | | K1105.2120640 | M12 | 6 | 21,2 | 40 | 18 | 12 | 19 | | | 12,30 € | | K1105.2120660 | M12 | 6 | 21,2 | 60 | 28 | 18 | 19 | | | 12,85 € | | K1105.2120840 | M12 | 8 | 21,2 | 40 | 18 | 12 | 19 | | | 12,58 € | | K1105.2120860 | M12 | 8 | 21,2 | 60 | 28 | 18 | 19 | | | 13,15 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|