- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0301Nožky pro přípravky s vnitřním závitem |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli.Provedení: Korpus kalen a brynýrován. Opěrné plochy vytvrzeny.Upozornění:Nožky pro přípravky se využívají k podpírání neopracovaných i opracovaných obrobků. A navíc mohou sloužit jako zarážky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.Odkaz na výkres:Provedení A: rovná tvrzená plocha Provedení B: rovná broušená a tvrzená plocha Provedení C: kulová plocha tvrzená Provedení D: rýhovaná plocha kalená StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Nožky pro přípravky s vnitřním závitem, provedení A rovinná plocha kalená |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D | E | G | H | T | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0301.106X20 | A | 9,5 | 2 | M6 | 20 | 12 | 10 | | | 5,69 € | | K0301.106X40 | A | 9,5 | 2 | M6 | 40 | 12 | 10 | | | 5,46 € | | K0301.110X32 | A | 16,5 | 3 | M10 | 32 | 18 | 17 | | | 9,10 € | | K0301.110X63 | A | 16,5 | 3 | M10 | 63 | 18 | 17 | | | 9,80 € | | K0301.112X32 | A | 18,5 | 3 | M12 | 32 | 18 | 19 | | | 11,23 € | | K0301.112X63 | A | 18,5 | 3 | M12 | 63 | 18 | 19 | | | 12,14 € | | K0301.116X50 | A | 23 | 4 | M16 | 50 | 24 | 24 | | | 13,95 € | | K0301.116X100 | A | 23 | 4 | M16 | 100 | 24 | 24 | | | 15,46 € | |
|
Nožky pro přípravky s vnitřním závitem, provedení B rovinná plocha broušená a kalená |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D | E | G | H | T | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0301.206X20 | B | 9,5 | 2 | M6 | 20 | 12 | 10 | | | 11,78 € | | K0301.206X40 | B | 9,5 | 2 | M6 | 40 | 12 | 10 | | | 10,97 € | | K0301.210X32 | B | 16,5 | 3 | M10 | 32 | 18 | 17 | | | 13,38 € | | K0301.210X63 | B | 16,5 | 3 | M10 | 63 | 18 | 17 | | | 15,29 € | | K0301.212X32 | B | 18,5 | 3 | M12 | 32 | 18 | 19 | | | 17,36 € | | K0301.212X63 | B | 18,5 | 3 | M12 | 63 | 18 | 19 | | | 17,77 € | | K0301.216X50 | B | 23 | 4 | M16 | 50 | 24 | 24 | | | 20,09 € | | K0301.216X100 | B | 23 | 4 | M16 | 100 | 24 | 24 | | | 21,07 € | |
|
Nožky pro přípravky s vnitřním závitem, provedení C kulová plocha kalená |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D | G | H | R | T | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0301.306X20 | C | 9,5 | M6 | 20 | 15 | 12 | 10 | | | 12,78 € | | K0301.306X40 | C | 9,5 | M6 | 40 | 15 | 12 | 10 | | | 12,60 € | | K0301.310X32 | C | 16,5 | M10 | 32 | 30 | 18 | 17 | | | 10,60 € | | K0301.310X63 | C | 16,5 | M10 | 63 | 30 | 18 | 17 | | | 11,29 € | | K0301.312X32 | C | 18,5 | M12 | 32 | 35 | 18 | 19 | | | 14,75 € | | K0301.312X63 | C | 18,5 | M12 | 63 | 35 | 18 | 19 | | | 15,09 € | | K0301.316X50 | C | 23 | M16 | 50 | 40 | 24 | 24 | | | 23,18 € | | K0301.316X100 | C | 23 | M16 | 100 | 40 | 24 | 24 | | | 28,99 € | |
|
Nožky pro přípravky s vnitřním závitem, provedení D vroubkovaná plocha, kalená |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D | G | H | T | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0301.406X20 | D | 9,5 | M6 | 20 | 12 | 10 | | | 15,79 € | | K0301.406X40 | D | 9,5 | M6 | 40 | 12 | 10 | | | 14,18 € | | K0301.410X32 | D | 16,5 | M10 | 32 | 18 | 17 | | | 22,74 € | | K0301.410X63 | D | 16,5 | M10 | 63 | 18 | 17 | | | 22,74 € | | K0301.412X32 | D | 18,5 | M12 | 32 | 18 | 19 | | | 25,52 € | | K0301.412X63 | D | 18,5 | M12 | 63 | 18 | 19 | | | 25,98 € | | K0301.416X50 | D | 23 | M16 | 50 | 24 | 24 | | | 45,14 € | | K0301.416X100 | D | 23 | M16 | 100 | 24 | 24 | | | 37,88 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|