- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0381Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, z ušlechtilé oceli, provedení... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Provedení A s tlačnou kuličkou je možné užít tehdy, dotlačujeme-li čisté, leštěné tlačné plochy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D3 | L | L1 | L2 | Kulička ø | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0381.10410 | A | M4 | 7 | 9,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 3,78 € | | K0381.10416 | A | M4 | 7 | 15,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 3,78 € | | K0381.10420 | A | M4 | 7 | 19,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 3,78 € | | K0381.10512 | A | M5 | 8,5 | 12,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 3,87 € | | K0381.10516 | A | M5 | 8,5 | 16,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 3,87 € | | K0381.10520 | A | M5 | 8,5 | 20,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 3,87 € | | K0381.10620 | A | M6 | 10 | 20,8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 3,91 € | | K0381.10630 | A | M6 | 10 | 30,8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 3,95 € | | K0381.10640 | A | M6 | 10 | 40,8 | 16 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 3,99 € | | K0381.10820 | A | M8 | 13 | 21,2 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 4,49 € | | K0381.10835 | A | M8 | 13 | 36,2 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 4,96 € | | K0381.10850 | A | M8 | 13 | 51,2 | 22 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 5,50 € | | K0381.11025 | A | M10 | 16 | 26,7 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 5,92 € | | K0381.11040 | A | M10 | 16 | 41,7 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 6,36 € | | K0381.11060 | A | M10 | 16 | 61,7 | 28 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 6,90 € | | K0381.11230 | A | M12 | 18 | 32 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 7,91 € | | K0381.11250 | A | M12 | 18 | 52 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 8,78 € | | K0381.11280 | A | M12 | 18 | 82 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 9,66 € | | K0381.11640 | A | M16 | 24 | 43,3 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 13,48 € | | K0381.11660 | A | M16 | 24 | 63,3 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 14,09 € | | K0381.11680 | A | M16 | 24 | 83,3 | 36 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 15,53 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|