- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0384Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, nerez se zploštělou kuličkou... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Šroub a kulička z nerezové oceli.Provedení: Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Šrouby se zploštělou kuličkou by se neměly upínat, podpírat a zachycovat planparalelní desky, protože naklonění kuličky až o 9° může způsobit nežádoucí pohyb desky. Delší provedení byla koncipována speciálně pro použití jako "zalepovací kolíky". Ta se pak našroubují a zalepí do libovolného prvku s vnitřním závitem a umožní ekonomickou výrobu malých serií prvků s vnějšími závity.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | L | Kulička ø | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0384.50612 | BV | M6 | 3 | 12,1 | 4 | 3 | 6 | | | 8,05 € | | K0384.50616 | BV | M6 | 3 | 16,1 | 4 | 3 | 6 | | | 8,15 € | | K0384.50620 | BV | M6 | 3 | 20,1 | 4 | 3 | 6 | | | 8,27 € | | K0384.50625 | BV | M6 | 3 | 25,1 | 4 | 3 | 6 | | | 8,35 € | | K0384.50816 | BV | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | 9,38 € | | K0384.50820 | BV | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | 9,45 € | | K0384.50825 | BV | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | 9,45 € | | K0384.50830 | BV | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | 9,52 € | | K0384.51020 | BV | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | 12 | | | 10,51 € | | K0384.51025 | BV | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 12 | | | 10,58 € | | K0384.51035 | BV | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | 12 | | | 10,64 € | | K0384.51040 | BV | M10 | 5,6 | 40,2 | 7 | 5 | 12 | | | 10,77 € | | K0384.51220 | BV | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | 18 | | | 12,43 € | | K0384.51230 | BV | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 18 | | | 12,58 € | | K0384.51240 | BV | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | 18 | | | 12,72 € | | K0384.51250 | BV | M12 | 7 | 50 | 8,5 | 6 | 18 | | | 12,77 € | | K0384.51635 | BV | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 36 | | | 18,14 € | | K0384.51650 | BV | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 36 | | | 18,35 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|