Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel 1.7225. Nerezová ocel 1.4305.Provedení: Ocel, modře pasivovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Kulová vyrovnávací podložka umožňuje přesné uložení při montáži šikmých opěrných ploch až do úhlu náklonu cca 4°. U šikmých poloh D3 > 1° se pro rovnoměrné opření šroubů jako podklad doporučuje další kulová vyrovnávací podložka. Horní a spodní díl se nemohou rozpadnout, protože jsou zajištěny.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0691 Kulové vyrovnávací podložky 225 kB

Výkresy

Kulové vyrovnávací podložky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
HH1DD1D2D3αCADPřís.CenaObjednat
K0691.151ocel85,5238,52515 16,79 €
K0691.201ocel106,230133220 18,69 €
K0691.301ocel12,5940204530 22,42 €
K0691.401ocel161352295838 34,97 €
K0691.501ocel201465367048 52,04 €
K0691.152nerezová ocel85,5238,52515 21,65 €
K0691.202nerezová ocel106,230133220 23,36 €
K0691.302nerezová ocel12,5940204530 29,94 €
K0691.402nerezová ocel161352295838 43,59 €
K0691.502nerezová ocel201465367048 65,38 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33