- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0668Přítlačné šrouby se závitovou pojistkou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Šroub třídy pevnosti 10.9. Čep z mosazi nebo z POM. Závitová pojistka z nylonu.Provedení: Šrouby brynýrované.Upozornění:Přítlačné šrouby čepy jsou vhodné zvláště pro šetrné sevření nebo přitlačení závitových vřeten, os, hřídelí a dílů s opracovaným povrchem.Odkaz na výkres:L2 = cca dvě otáčky závitu StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | D | D1 | L | L1 | L3 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0668.204X65 | mosaz | M4 | 2,5 | 6,5 | 2,5 | 1,2 | 2 | | | 2,64 € | | K0668.204X105 | mosaz | M4 | 2,5 | 10,5 | 3,5 | 1,2 | 2 | | | 2,64 € | | K0668.204X165 | mosaz | M4 | 2,5 | 16,5 | 5 | 1,2 | 2 | | | 2,72 € | | K0668.204X305 | mosaz | M4 | 2,5 | 30,5 | 5 | 1,2 | 2 | | | 3,69 € | | K0668.204X405 | mosaz | M4 | 2,5 | 40,5 | 5 | 1,2 | 2 | | | 3,74 € | | K0668.205X85 | mosaz | M5 | 3 | 8,5 | 3,5 | 1,3 | 2,5 | | | 2,38 € | | K0668.205X125 | mosaz | M5 | 3 | 12,5 | 5 | 1,3 | 2,5 | | | 2,38 € | | K0668.205X205 | mosaz | M5 | 3 | 20,5 | 6 | 1,3 | 2,5 | | | 2,50 € | | K0668.205X305 | mosaz | M5 | 3 | 30,5 | 6 | 1,3 | 2,5 | | | 3,74 € | | K0668.205X405 | mosaz | M5 | 3 | 40,5 | 6 | 1,3 | 2,5 | | | 3,76 € | | K0668.206X115 | mosaz | M6 | 4 | 11,5 | 3,5 | 1,9 | 3 | | | 2,38 € | | K0668.206X175 | mosaz | M6 | 4 | 17,5 | 7 | 1,9 | 3 | | | 2,38 € | | K0668.206X265 | mosaz | M6 | 4 | 26,5 | 7 | 1,9 | 3 | | | 2,50 € | | K0668.206X415 | mosaz | M6 | 4 | 41,5 | 7 | 1,9 | 3 | | | 3,80 € | | K0668.206X515 | mosaz | M6 | 4 | 51,5 | 7 | 1,9 | 3 | | | 3,88 € | | K0668.206X615 | mosaz | M6 | 4 | 61,5 | 7 | 1,9 | 3 | | | 3,92 € | | K0668.208X12 | mosaz | M8 | 5,5 | 12 | 3,5 | 2,4 | 4 | | | 2,45 € | | K0668.208X22 | mosaz | M8 | 5,5 | 22 | 8 | 2,4 | 4 | | | 2,45 € | | K0668.208X32 | mosaz | M8 | 5,5 | 32 | 8 | 2,4 | 4 | | | 2,55 € | | K0668.208X52 | mosaz | M8 | 5,5 | 52 | 8 | 2,4 | 4 | | | 3,96 € | | K0668.208X62 | mosaz | M8 | 5,5 | 62 | 8 | 2,4 | 4 | | | 4,04 € | | K0668.208X82 | mosaz | M8 | 5,5 | 82 | 8 | 2,4 | 4 | | | 4,05 € | | K0668.210X14 | mosaz | M10 | 7 | 14 | 5 | 2,6 | 5 | | | 2,79 € | | K0668.210X18 | mosaz | M10 | 7 | 18 | 9 | 2,6 | 5 | | | 2,79 € | | K0668.210X27 | mosaz | M10 | 7 | 27 | 9 | 2,6 | 5 | | | 2,89 € | | K0668.210X37 | mosaz | M10 | 7 | 37 | 9 | 2,6 | 5 | | | 3,39 € | | K0668.210X52 | mosaz | M10 | 7 | 52 | 9 | 2,6 | 5 | | | 4,04 € | | K0668.210X62 | mosaz | M10 | 7 | 62 | 9 | 2,6 | 5 | | | 4,07 € | | K0668.210X82 | mosaz | M10 | 7 | 82 | 9 | 2,6 | 5 | | | 4,98 € | | K0668.212X185 | mosaz | M12 | 8,5 | 18,5 | 8 | 3,3 | 6 | | | 3,80 € | | K0668.212X225 | mosaz | M12 | 8,5 | 22,5 | 10 | 3,3 | 6 | | | 3,80 € | | K0668.212X325 | mosaz | M12 | 8,5 | 32,5 | 10 | 3,3 | 6 | | | 4,20 € | | K0668.212X425 | mosaz | M12 | 8,5 | 42,5 | 10 | 3,3 | 6 | | | 5,29 € | | K0668.212X525 | mosaz | M12 | 8,5 | 52,5 | 10 | 3,3 | 6 | | | 5,29 € | | K0668.212X625 | mosaz | M12 | 8,5 | 62,5 | 10 | 3,3 | 6 | | | 5,29 € | | K0668.212X825 | mosaz | M12 | 8,5 | 82,5 | 10 | 3,3 | 6 | | | 5,67 € | | K0668.304X7 | POM | M4 | 2 | 7 | 2,5 | 1,7 | 2 | | | 2,39 € | | K0668.304X9 | POM | M4 | 2 | 9 | 3,5 | 1,7 | 2 | | | 2,39 € | | K0668.304X11 | POM | M4 | 2 | 11 | 3,5 | 1,7 | 2 | | | 2,39 € | | K0668.304X13 | POM | M4 | 2 | 13 | 5 | 1,7 | 2 | | | 2,44 € | | K0668.304X17 | POM | M4 | 2 | 17 | 5 | 1,7 | 2 | | | 2,44 € | | K0668.304X31 | POM | M4 | 2 | 31 | 5 | 1,7 | 2 | | | 3,80 € | | K0668.304X41 | POM | M4 | 2 | 41 | 5 | 1,7 | 2 | | | 3,82 € | | K0668.305X9 | POM | M5 | 3 | 9 | 3,5 | 1,8 | 2,5 | | | 2,27 € | | K0668.305X11 | POM | M5 | 3 | 11 | 3,5 | 1,8 | 2,5 | | | 2,27 € | | K0668.305X13 | POM | M5 | 3 | 13 | 5 | 1,8 | 2,5 | | | 2,27 € | | K0668.305X17 | POM | M5 | 3 | 17 | 6 | 1,8 | 2,5 | | | 2,27 € | | K0668.305X21 | POM | M5 | 3 | 21 | 6 | 1,8 | 2,5 | | | 2,39 € | | K0668.305X31 | POM | M5 | 3 | 31 | 6 | 1,8 | 2,5 | | | 3,96 € | | K0668.305X41 | POM | M5 | 3 | 41 | 6 | 1,8 | 2,5 | | | 3,99 € | | K0668.306X113 | POM | M6 | 3,5 | 11,3 | 3,5 | 1,7 | 3 | | | 2,27 € | | K0668.306X133 | POM | M6 | 3,5 | 13,3 | 5 | 1,7 | 3 | | | 2,27 € | | K0668.306X173 | POM | M6 | 3,5 | 17,3 | 7 | 1,7 | 3 | | | 2,39 € | | K0668.306X213 | POM | M6 | 3,5 | 21,3 | 7 | 1,7 | 3 | | | 2,39 € | | K0668.306X263 | POM | M6 | 3,5 | 26,3 | 7 | 1,7 | 3 | | | 2,56 € | | K0668.306X413 | POM | M6 | 3,5 | 41,3 | 7 | 1,7 | 3 | | | 4,02 € | | K0668.306X513 | POM | M6 | 3,5 | 51,3 | 7 | 1,7 | 3 | | | 4,06 € | | K0668.306X613 | POM | M6 | 3,5 | 61,3 | 7 | 1,7 | 3 | | | 4,09 € | | K0668.308X136 | POM | M8 | 5 | 13,6 | 5 | 2 | 4 | | | 2,56 € | | K0668.308X176 | POM | M8 | 5 | 17,6 | 8 | 2 | 4 | | | 2,56 € | | K0668.308X216 | POM | M8 | 5 | 21,6 | 8 | 2 | 4 | | | 2,63 € | | K0668.308X266 | POM | M8 | 5 | 26,6 | 8 | 2 | 4 | | | 2,78 € | | K0668.308X336 | POM | M8 | 5 | 33,6 | 8 | 2 | 4 | | | 3,16 € | | K0668.308X516 | POM | M8 | 5 | 51,6 | 8 | 2 | 4 | | | 4,15 € | | K0668.308X616 | POM | M8 | 5 | 61,6 | 8 | 2 | 4 | | | 4,21 € | | K0668.308X816 | POM | M8 | 5 | 81,6 | 8 | 2 | 4 | | | 4,22 € | | K0668.310X179 | POM | M10 | 6,5 | 17,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 3,29 € | | K0668.310X219 | POM | M10 | 6,5 | 21,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 3,29 € | | K0668.310X269 | POM | M10 | 6,5 | 26,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 3,43 € | | K0668.310X339 | POM | M10 | 6,5 | 33,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 3,69 € | | K0668.310X419 | POM | M10 | 6,5 | 41,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 4,21 € | | K0668.310X519 | POM | M10 | 6,5 | 51,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 4,66 € | | K0668.310X619 | POM | M10 | 6,5 | 61,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 4,69 € | | K0668.310X819 | POM | M10 | 6,5 | 81,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 5,35 € | | K0668.312X221 | POM | M12 | 8 | 22,1 | 10 | 2,9 | 6 | | | 4,46 € | | K0668.312X271 | POM | M12 | 8 | 27,1 | 10 | 2,9 | 6 | | | 4,46 € | | K0668.312X341 | POM | M12 | 8 | 34,1 | 10 | 2,9 | 6 | | | 4,46 € | | K0668.312X421 | POM | M12 | 8 | 42,1 | 10 | 2,9 | 6 | | | 4,46 € | | K0668.312X521 | POM | M12 | 8 | 52,1 | 10 | 2,9 | 6 | | | 5,16 € | | K0668.312X621 | POM | M12 | 8 | 62,1 | 10 | 2,9 | 6 | | | 5,64 € | | K0668.312X821 | POM | M12 | 8 | 82,1 | 10 | 2,9 | 6 | | | 5,93 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|