- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0667Přítlačné šrouby nerezová ocel |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Šroub z nerezové oceli. Čep mosazný nebo z POM.Provedení: Šroub bez povrchové úpravy.Upozornění:Přítlačné šrouby čepy jsou vhodné zvláště pro šetrné sevření nebo přitlačení závitových vřeten, os, hřídelí a dílů s opracovaným povrchem. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | D | D1 | L | L3 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0667.041X65 | mosaz | M4 | 2,5 | 6,5 | 1,2 | 2 | | | 1,94 € | | K0667.041X105 | mosaz | M4 | 2,5 | 10,5 | 1,2 | 2 | | | 1,94 € | | K0667.041X165 | mosaz | M4 | 2,5 | 16,5 | 1,2 | 2 | | | 1,99 € | | K0667.041X305 | mosaz | M4 | 2,5 | 30,5 | 1,2 | 2 | | | 3,16 € | | K0667.041X405 | mosaz | M4 | 2,5 | 40,5 | 1,2 | 2 | | | 3,25 € | | K0667.051X85 | mosaz | M5 | 3 | 8,5 | 1,3 | 2,5 | | | 1,99 € | | K0667.051X125 | mosaz | M5 | 3 | 12,5 | 1,3 | 2,5 | | | 1,99 € | | K0667.051X205 | mosaz | M5 | 3 | 20,5 | 1,3 | 2,5 | | | 1,99 € | | K0667.051X305 | mosaz | M5 | 3 | 30,5 | 1,3 | 2,5 | | | 3,61 € | | K0667.051X405 | mosaz | M5 | 3 | 40,5 | 1,3 | 2,5 | | | 4,08 € | | K0667.061X115 | mosaz | M6 | 4 | 11,5 | 1,9 | 3 | | | 2,04 € | | K0667.061X135 | mosaz | M6 | 4 | 13,5 | 1,9 | 3 | | | 2,04 € | | K0667.061X175 | mosaz | M6 | 4 | 17,5 | 1,9 | 3 | | | 2,04 € | | K0667.061X215 | mosaz | M6 | 4 | 21,5 | 1,9 | 3 | | | 2,10 € | | K0667.061X265 | mosaz | M6 | 4 | 26,5 | 1,9 | 3 | | | 2,10 € | | K0667.061X415 | mosaz | M6 | 4 | 41,5 | 1,9 | 3 | | | 3,44 € | | K0667.061X515 | mosaz | M6 | 4 | 51,5 | 1,9 | 3 | | | 3,89 € | | K0667.061X615 | mosaz | M6 | 4 | 61,5 | 1,9 | 3 | | | 4,32 € | | K0667.081X12 | mosaz | M8 | 5,5 | 12 | 2,4 | 4 | | | 2,16 € | | K0667.081X22 | mosaz | M8 | 5,5 | 22 | 2,4 | 4 | | | 2,22 € | | K0667.081X32 | mosaz | M8 | 5,5 | 32 | 2,4 | 4 | | | 2,27 € | | K0667.081X52 | mosaz | M8 | 5,5 | 52 | 2,4 | 4 | | | 3,83 € | | K0667.081X62 | mosaz | M8 | 5,5 | 62 | 2,4 | 4 | | | 4,15 € | | K0667.081X82 | mosaz | M8 | 5,5 | 82 | 2,4 | 4 | | | 4,16 € | | K0667.101X14 | mosaz | M10 | 7 | 14 | 2,6 | 5 | | | 2,27 € | | K0667.101X18 | mosaz | M10 | 7 | 18 | 2,6 | 5 | | | 2,27 € | | K0667.101X27 | mosaz | M10 | 7 | 27 | 2,6 | 5 | | | 3,00 € | | K0667.101X37 | mosaz | M10 | 7 | 37 | 2,6 | 5 | | | 3,00 € | | K0667.121X225 | mosaz | M12 | 8,5 | 22,5 | 3,3 | 6 | | | 3,43 € | | K0667.121X325 | mosaz | M12 | 8,5 | 32,5 | 3,3 | 6 | | | 3,60 € | | K0667.121X425 | mosaz | M12 | 8,5 | 42,5 | 3,3 | 6 | | | 4,03 € | | K0667.1041X7 | POM | M4 | 2 | 7 | 1,7 | 2 | | | 1,98 € | | K0667.1041X9 | POM | M4 | 2 | 9 | 1,7 | 2 | | | 1,98 € | | K0667.1041X11 | POM | M4 | 2 | 11 | 1,7 | 2 | | | 1,98 € | | K0667.1041X13 | POM | M4 | 2 | 13 | 1,7 | 2 | | | 2,04 € | | K0667.1041X17 | POM | M4 | 2 | 17 | 1,7 | 2 | | | 2,10 € | | K0667.1041X31 | POM | M4 | 2 | 31 | 1,7 | 2 | | | 3,67 € | | K0667.1041X41 | POM | M4 | 2 | 41 | 1,7 | 2 | | | 3,83 € | | K0667.1051X9 | POM | M5 | 3 | 9 | 1,8 | 2,5 | | | 1,98 € | | K0667.1051X11 | POM | M5 | 3 | 11 | 1,8 | 2,5 | | | 1,98 € | | K0667.1051X13 | POM | M5 | 3 | 13 | 1,8 | 2,5 | | | 1,98 € | | K0667.1051X17 | POM | M5 | 3 | 17 | 1,8 | 2,5 | | | 2,10 € | | K0667.1051X21 | POM | M5 | 3 | 21 | 1,8 | 2,5 | | | 2,21 € | | K0667.1051X31 | POM | M5 | 3 | 31 | 1,8 | 2,5 | | | 4,19 € | | K0667.1051X41 | POM | M5 | 3 | 41 | 1,8 | 2,5 | | | 5,03 € | | K0667.1061X113 | POM | M6 | 3,5 | 11,3 | 1,7 | 3 | | | 2,09 € | | K0667.1061X133 | POM | M6 | 3,5 | 13,3 | 1,7 | 3 | | | 2,09 € | | K0667.1061X173 | POM | M6 | 3,5 | 17,3 | 1,7 | 3 | | | 2,17 € | | K0667.1061X213 | POM | M6 | 3,5 | 21,3 | 1,7 | 3 | | | 2,27 € | | K0667.1061X263 | POM | M6 | 3,5 | 26,3 | 1,7 | 3 | | | 2,33 € | | K0667.1061X413 | POM | M6 | 3,5 | 41,3 | 1,7 | 3 | | | 4,04 € | | K0667.1061X513 | POM | M6 | 3,5 | 51,3 | 1,7 | 3 | | | 4,70 € | | K0667.1061X613 | POM | M6 | 3,5 | 61,3 | 1,7 | 3 | | | 5,32 € | | K0667.1081X136 | POM | M8 | 5 | 13,6 | 2 | 4 | | | 2,27 € | | K0667.1081X176 | POM | M8 | 5 | 17,6 | 2 | 4 | | | 2,27 € | | K0667.1081X216 | POM | M8 | 5 | 21,6 | 2 | 4 | | | 2,33 € | | K0667.1081X266 | POM | M8 | 5 | 26,6 | 2 | 4 | | | 2,55 € | | K0667.1081X336 | POM | M8 | 5 | 33,6 | 2 | 4 | | | 3,01 € | | K0667.1081X516 | POM | M8 | 5 | 51,6 | 2 | 4 | | | 4,75 € | | K0667.1081X616 | POM | M8 | 5 | 61,6 | 2 | 4 | | | 4,87 € | | K0667.1081X816 | POM | M8 | 5 | 81,6 | 2 | 4 | | | 4,96 € | | K0667.1101X179 | POM | M10 | 6,5 | 17,9 | 2,5 | 5 | | | 2,86 € | | K0667.1101X219 | POM | M10 | 6,5 | 21,9 | 2,5 | 5 | | | 2,93 € | | K0667.1101X269 | POM | M10 | 6,5 | 26,9 | 2,5 | 5 | | | 3,08 € | | K0667.1101X369 | POM | M10 | 6,5 | 36,9 | 2,5 | 5 | | | 3,25 € | | K0667.1121X221 | POM | M12 | 8 | 22,1 | 2,9 | 6 | | | 3,69 € | | K0667.1121X321 | POM | M12 | 8 | 32,1 | 2,9 | 6 | | | 3,88 € | | K0667.1121X421 | POM | M12 | 8 | 42,1 | 2,9 | 6 | | | 4,42 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|