- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0403Přítlačné šrouby se zaoblenou nasazovací hlavičkou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Šroub ocel, třída pevnosti 10.9. Čep z nástrojové oceli.Provedení: Čep kalený. Šroub a čep brynýrovaný.Upozornění:Přítlačné šrouby se zaoblenou nasazovací hlavičkou se uplatní tehdy, je-li požadován bodový tlakový nebo dosedací bod. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | L | L2 | L4 | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0403.05X09 | M5 | 3 | 9 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 1,49 € | | K0403.05X13 | M5 | 3 | 13 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 1,49 € | | K0403.05X17 | M5 | 3 | 17 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 1,51 € | | K0403.05X21 | M5 | 3 | 21 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 1,53 € | | K0403.06X14 | M6 | 4 | 14,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 | | | 1,53 € | | K0403.06X18 | M6 | 4 | 18,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 | | | 1,53 € | | K0403.06X22 | M6 | 4 | 22,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 | | | 1,54 € | | K0403.06X27 | M6 | 4 | 27,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 | | | 1,62 € | | K0403.08X15 | M8 | 5,5 | 14,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 | | | 1,69 € | | K0403.08X19 | M8 | 5,5 | 18,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 | | | 1,69 € | | K0403.08X23 | M8 | 5,5 | 22,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 | | | 1,69 € | | K0403.08X28 | M8 | 5,5 | 27,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 | | | 1,76 € | | K0403.08X35 | M8 | 5,5 | 34,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 | | | 1,86 € | | K0403.10X19 | M10 | 7 | 18,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 | | | 1,74 € | | K0403.10X23 | M10 | 7 | 22,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 | | | 1,80 € | | K0403.10X28 | M10 | 7 | 27,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 | | | 1,86 € | | K0403.10X35 | M10 | 7 | 34,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 | | | 2,07 € | | K0403.10X43 | M10 | 7 | 42,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 | | | 2,15 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|