- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0385Opěrné kameny a vložky kruhové se zahloubeným otvorem |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Provedení C, F nástrojová ocel Provedení E, O nerezová ocel Provedení K POMProvedení: Provedení C, F kalené a brynýrované. Provedení E kalené, , bez povrchové úpravy. Provedení K v bílé barvě. Provedení O diamantový povrch srovnatelný s brusnou zrnitostí 100.Upozornění:Opěrné kameny a vložky jsou vhodné jako vestavba do upínacích ramen, úchytných systémů, upínacích přípravků, upínacích čelistí a výkyvných opěrek. Použitím opěrných kamenů se přenos nejvyšších krouticích momentů a nadprůměrných přídržných sil daří i u tvrdých materiálů a při povrchových nerovnostech.
Provedení O: Brusný diamantový povrch je pevně slitý se základním tělesem. Je ideální pro uchycení hladkých nebo kluzkých aplikací s minimálním upínacím tlakem. Diamantové částečky přitom přenášejí vysoké přídržné síly na velmi malou plochu s minimálním poškozením povrchu. Diamantový povrch poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0385.110108 | C | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 7,06 € | | K0385.110128 | C | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 7,17 € | | K0385.112108 | C | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 | | | 7,47 € | | K0385.112128 | C | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 | | | 7,57 € | | K0385.116108 | C | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 8,11 € | | K0385.116128 | C | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 8,22 € | | K0385.120108 | C | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 7,49 € | | K0385.120128 | C | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 9,05 € | | K0385.125108 | C | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 9,42 € | | K0385.125128 | C | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 9,59 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0385.110102 | E | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 7,77 € | | K0385.110122 | E | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 8,14 € | | K0385.112102 | E | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 | | | 8,46 € | | K0385.112122 | E | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 | | | 8,64 € | | K0385.116102 | E | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 9,27 € | | K0385.116122 | E | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 9,46 € | | K0385.120102 | E | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 8,73 € | | K0385.120122 | E | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 10,56 € | | K0385.125102 | E | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 11,06 € | | K0385.125122 | E | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 11,39 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0385.110109 | K | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 6,78 € | | K0385.110129 | K | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 6,84 € | | K0385.112109 | K | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 | | | 7,13 € | | K0385.112129 | K | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 | | | 7,22 € | | K0385.116109 | K | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 7,88 € | | K0385.116129 | K | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 7,98 € | | K0385.120109 | K | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 8,76 € | | K0385.120129 | K | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 8,86 € | | K0385.125109 | K | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 9,24 € | | K0385.125129 | K | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 9,24 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0385.110105 | O | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 13,31 € | | K0385.110125 | O | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 13,76 € | | K0385.112105 | O | 12 | 4,5 | 8 | 10 | 5,6 | | | 14,86 € | | K0385.112125 | O | 12 | 4,5 | 8 | 12 | 5,6 | | | 15,02 € | | K0385.116105 | O | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 19,47 € | | K0385.116125 | O | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 19,70 € | | K0385.120105 | O | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 19,48 € | | K0385.120125 | O | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 22,09 € | | K0385.125105 | O | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 25,28 € | | K0385.125125 | O | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 26,68 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0385.11210 | F | 12 | 4,5 | 8 | 10 | 5,6 | | | 11,25 € | | K0385.11212 | F | 12 | 4,5 | 8 | 12 | 5,6 | | | 11,80 € | | K0385.11610 | F | 16 | 4,5 | 8 | 10 | 5,6 | | | 15,47 € | | K0385.11612 | F | 16 | 4,5 | 8 | 12 | 5,6 | | | 15,85 € | | K0385.12010 | F | 20 | 5,5 | 10 | 10 | 6,6 | | | 17,16 € | | K0385.12012 | F | 20 | 5,5 | 10 | 12 | 6,6 | | | 17,68 € | | K0385.12510 | F | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 20,86 € | | K0385.12512 | F | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 21,41 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|