- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0355Středící čepy zploštělé nebroušené |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: Tvrzeno.Upozornění:Rovná plocha se středicím důlkem. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | B | B1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0355.05 | 8,5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6,6 | | | 7,03 € | | K0355.07 | 10,5 | 7 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8,6 | | | 7,74 € | | K0355.08 | 12,5 | 8 | 8 | 10 | 2 | 3 | 9,8 | | | 8,21 € | | K0355.081 | 14,5 | 8 | 8 | 10 | 3 | 3,5 | 11,2 | | | 8,79 € | | K0355.09 | 16,5 | 9 | 8 | 12 | 3 | 4 | 13,2 | | | 9,42 € | | K0355.12 | 18,5 | 12 | 8 | 12 | 3 | 4,5 | 14,7 | | | 9,63 € | | K0355.121 | 20,5 | 12 | 8 | 14 | 3 | 5 | 16,6 | | | 10,81 € | | K0355.14 | 22,5 | 14 | 8 | 14 | 3 | 5,6 | 18 | | | 12,65 € | | K0355.16 | 25,5 | 16 | 8 | 16 | 3 | 6 | 19,8 | | | 13,42 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|