Skupiny zboží
Opěrné čepy s kulovou koncovkou zploštělé provedení D
K0351

Opěrné čepy s kulovou koncovkou zploštělé provedení D

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nástrojová ocel nebo nerezová ocel 1.4305.Provedení: Ocel tvrzená a broušená.
Nerezová ocel broušená a kolsterizovaná.
Upozornění:Opěrné čepy s kulovou koncovkou jsou optimálně uzpůsobeny k nasouvání. Sklon sevření nazývaný také zásuvkový efekt, který vzniká při šikmém nasouvání upínané části, je minimalizován díky kulové čepové koncovce (viz také schéma spojování 1).Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0351 Opěrné čepy s kulovou koncovkou zploštělé provedení D 260 kB

Výkresy

Opěrné čepy s kulovou koncovkou zploštělé provedení D

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál

ABCDEFGHJKCADPřís.CenaObjednat
K0351.062nástrojová ocel646462M2,54,5R 11,7 16,70 €
K0351.082nástrojová ocel868682M36R 22 18,80 €
K0351.102nástrojová ocel107107102,5M36R 2,52,5 21,46 €
K0351.122nástrojová ocel128128123M48R 32,5 22,07 €
K0351.142nástrojová ocel14101410143,5M48R 3,53,76 23,32 €
K0351.162nástrojová ocel16121612164M510R 44,3 23,51 €
K0351.202nástrojová ocel20142014205M510R 55 26,27 €
K0351.222nástrojová ocel22162216225,5M510R 5,55 29,54 €
K0351.252nástrojová ocel25182518256M510R 65,6 32,36 €
K0351.5062nerezová ocel646462M2,54,5R 11,7 21,52 €
K0351.5082nerezová ocel868682M36R 22 24,19 €
K0351.5102nerezová ocel107107102,5M36R 2,52,5 27,62 €
K0351.5122nerezová ocel128128123M48R 32,5 29,71 €
K0351.5142nerezová ocel14101410143,5M48R 3,53,76 31,59 €
K0351.5162nerezová ocel16121612164M510R 44,3 31,80 €
K0351.5202nerezová ocel20142014205M510R 55 46,37 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33