- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel nebo mosaz.Provedení: Zušlechtěná ocel, kaleno a brynýrováno. Mosaz, bez povrchové úpravy.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | B | D | E | H | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0307.06030 | zušlechtěná ocel | 25 | M6 | 11,5 | 30 | 10 | | | 4,20 € | | K0307.06040 | zušlechtěná ocel | 35 | M6 | 11,5 | 40 | 10 | | | 4,20 € | | K0307.06050 | zušlechtěná ocel | 45 | M6 | 11,5 | 50 | 10 | | | 4,20 € | | K0307.08036 | zušlechtěná ocel | 30 | M8 | 15 | 36 | 13 | | | 5,11 € | | K0307.08046 | zušlechtěná ocel | 40 | M8 | 15 | 46 | 13 | | | 5,11 € | | K0307.08056 | zušlechtěná ocel | 50 | M8 | 15 | 56 | 13 | | | 5,11 € | | K0307.10042 | zušlechtěná ocel | 35 | M10 | 19,6 | 42 | 17 | | | 5,94 € | | K0307.10048 | zušlechtěná ocel | 40 | M10 | 19,6 | 48 | 17 | | | 5,94 € | | K0307.10058 | zušlechtěná ocel | 50 | M10 | 19,6 | 58 | 17 | | | 5,94 € | | K0307.10068 | zušlechtěná ocel | 60 | M10 | 19,6 | 68 | 17 | | | 5,94 € | | K0307.12048 | zušlechtěná ocel | 42 | M12 | 21,9 | 50 | 19 | | | 6,63 € | | K0307.12070 | zušlechtěná ocel | 60 | M12 | 21,9 | 70 | 19 | | | 7,47 € | | K0307.12080 | zušlechtěná ocel | 70 | M12 | 21,9 | 80 | 19 | | | 7,47 € | | K0307.16055 | zušlechtěná ocel | 45 | M16 | 27,7 | 55 | 24 | | | 9,17 € | | K0307.16075 | zušlechtěná ocel | 65 | M16 | 27,7 | 75 | 24 | | | 9,99 € | | K0307.16085 | zušlechtěná ocel | 75 | M16 | 27,7 | 85 | 24 | | | 9,99 € | | K0307.12148 | mosaz | 42 | M12 | 21,9 | 50 | 19 | | | 8,20 € | | K0307.16155 | mosaz | 45 | M16 | 27,7 | 55 | 24 | | | 10,69 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|