- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0300Nožky pro přípravky s vnějším závitem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.1181.Provedení: Brynýrováno. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | B | B1 | D | D1 | G | H | E | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0300.10X50 | 17 | 11 | 16,5 | 11 | M10 | 50 | 19,5 | 17 | | | 13,15 € | | K0300.10X75 | 17 | 11 | 16,5 | 11 | M10 | 75 | 19,5 | 17 | | | 14,71 € | | K0300.10X100 | 17 | 11 | 16,5 | 11 | M10 | 100 | 19,5 | 17 | | | 16,21 € | | K0300.12X50 | 17 | 18 | 18,5 | 13 | M12 | 50 | 21,5 | 19 | | | 17,50 € | | K0300.12X75 | 17 | 18 | 18,5 | 13 | M12 | 75 | 21,5 | 19 | | | 18,70 € | | K0300.12X100 | 17 | 18 | 18,5 | 13 | M12 | 100 | 21,5 | 19 | | | 19,51 € | | K0300.12X125 | 17 | 18 | 18,5 | 13 | M12 | 125 | 21,5 | 19 | | | 19,87 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|