- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel, kaleno.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Zaoblená koncová část čepu umožňuje jeho využití také pro ustavení pracovních kusů s otvory.
Provedení K0297.20020 a K0297.20040 mají osmihran.Odkaz na výkres: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B | C | D | E | G | SW | SW1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0297.06006 | 6 | 37 | 6 | 6 | 25 | M6 | 13 | 10 | | | 7,31 € | | K0297.06012 | 6 | 43 | 12 | 6 | 25 | M6 | 13 | 10 | | | 7,92 € | | K0297.08008 | 8 | 45 | 8 | 7 | 30 | M8 | 13 | 13 | | | 7,65 € | | K0297.08016 | 8 | 53 | 16 | 7 | 30 | M8 | 13 | 13 | | | 8,20 € | | K0297.10010 | 10 | 58 | 10 | 8 | 40 | M10 | 17 | 17 | | | 9,93 € | | K0297.10020 | 10 | 68 | 20 | 8 | 40 | M10 | 17 | 17 | | | 10,09 € | | K0297.12012 | 12 | 72 | 12 | 10 | 50 | M12 | 19 | 19 | | | 13,29 € | | K0297.12024 | 12 | 84 | 24 | 10 | 50 | M12 | 19 | 19 | | | 13,51 € | | K0297.16016 | 16 | 89 | 16 | 13 | 60 | M16 | 24 | 24 | | | 16,89 € | | K0297.16032 | 16 | 105 | 32 | 13 | 60 | M16 | 24 | 24 | | | 17,05 € | | K0297.20020 | 20 | 115 | 20 | 15 | 80 | M20 | 36 | 30 | | | 24,31 € | | K0297.20040 | 20 | 135 | 40 | 15 | 80 | M20 | 36 | 30 | | | 26,97 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|