- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: Tvrzeno a broušeno. Kuželové plochy nejsou centrovány.Upozornění:Při použití vícero opěrných čepů je možné opěrnou výšku přebrousit. Opěrné čepy je možné použít také jako nožky pro přípravky. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D1 | D2 | H | H1 | L3 | L4 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0292.041 | 6 | 4 | 2,5 | 6,5 | 0,7 | 1,2 | | | 3,98 € | | K0292.042 | 6 | 4 | 4,5 | 8,5 | 0,7 | 1,2 | | | 4,07 € | | K0292.04 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0,7 | 1,2 | | | 2,99 € | | K0292.061 | 10 | 6 | 4,5 | 8,5 | 0,9 | 1,5 | | | 4,43 € | | K0292.06 | 10 | 6 | 8 | 8,5 | 0,9 | 1,5 | | | 3,30 € | | K0292.08 | 16 | 8 | 5 | 10 | 2 | 2 | | | 4,02 € | | K0292.081 | 16 | 8 | 13 | 10 | 2 | 2 | | | 5,49 € | | K0292.10 | 20 | 10 | 6 | 12 | 2 | 2 | | | 7,57 € | | K0292.101 | 20 | 10 | 12 | 12 | 2 | 2 | | | 7,71 € | | K0292.12 | 25 | 12 | 8 | 14 | 2 | 2 | | | 8,01 € | | K0292.122 | 25 | 12 | 20 | 14 | 2 | 2 | | | 10,25 € | | K0292.123 | 25 | 12 | 30 | 14 | 2 | 2 | | | 11,69 € | | K0292.16 | 30 | 16 | 25 | 20 | 2,5 | 2,5 | | | 13,79 € | | K0292.164 | 30 | 16 | 40 | 20 | 2,5 | 2,5 | | | 15,54 € | | K0292.165 | 30 | 16 | 50 | 20 | 2,5 | 2,5 | | | 16,93 € | | K0292.166 | 30 | 16 | 65 | 20 | 2,5 | 2,5 | | | 18,88 € | | K0292.20 | 30 | 20 | 80 | 20 | 2,5 | 2,5 | | | 28,39 € | | K0292.201 | 30 | 20 | 100 | 20 | 2,5 | 2,5 | | | 24,65 € | | K0292.202 | 40 | 20 | 13 | 20 | 3,2 | 3,2 | | | 21,32 € | | K0292.203 | 40 | 20 | 32 | 20 | 3,2 | 3,2 | | | 29,69 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|