- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0385Opěrné kameny a vložky kruhové |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Provedení C, F, M nástrojová ocel Provedení E, O, P nerezová ocel Provedení K POMProvedení: Provedení C kalené a brynýrované. Provedení E kaleno, bez povrchové úpravy. Provedení K v bílé barvě. Provedení O diamantový povrch srovnatelný s brusnou zrnitostí 100. Provedení P s polyuretanovým povrchem o tvrdosti 60° Shore. Provedení F kalené a brynýrované. Provedení M s rýhováním z tvrdokovu, brynýrováno. Upozornění:Opěrné kameny a vložky jsou vhodné jako vestavba do upínacích ramen, upínacích zařízení, upínacích čelistí a výkyvných opěrek. Opěrné kameny a vložky umožňují přenos nejvyššího momentu otáčení a nadprůměrné přídržné síly také u tvrdých materiálů a při povrchových nerovnostech.
Provedení O: Brusný diamantový povrch je pevně slitý s základním tělesem. Je ideální pro uchycení hladkých nebo kluzkých aplikací s minimálním upínacím tlakem. Diamantové částečky přitom přenášejí vysoké přídržné síly na velmi malou plochu s minimálním poškozením povrchu. Diamantový povrch poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení.
Provedení P: Polyuretanový povrch je pevně navulkanizován na základní těleso. Ta je odolná proti otěru a nebarví. Poskytuje optimální ochranu proti poškození citlivých povrchů. Perlovitý povrch umožňuje vytvoření vysokých přídržných sil a únik vzduchu, takže nedochází k vytvoření sacího efektu mezi kontaktní plochou a výkyvnou podpěrou.
Opěrné kameny a vložky lze montovat do následujících výkyvných opěrek: Objednací čísla K0285.117X022 až K0285.936X036 Objednací čísla K0289.110X015 až K0289.924X100 Objednací čísla K0291.120X030 až K0291.924X080 StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | D2 | L3 | L4 | G | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0385.10108 | C | 10 | 10 | 5 | M5 | | | 6,52 € | | K0385.10128 | C | 10 | 12 | 6,4 | M5 | | | 6,60 € | | K0385.12108 | C | 12 | 10 | 5 | M5 | | | 6,85 € | | K0385.12128 | C | 12 | 12 | 6,4 | M5 | | | 6,95 € | | K0385.16108 | C | 16 | 10 | 5 | M6 | | | 7,49 € | | K0385.16128 | C | 16 | 12 | 6,4 | M6 | | | 7,55 € | | K0385.20108 | C | 20 | 10 | 5 | M6 | | | 8,27 € | | K0385.20128 | C | 20 | 12 | 6,4 | M6 | | | 8,34 € | | K0385.25108 | C | 25 | 10 | 5 | M6 | | | 8,76 € | | K0385.25128 | C | 25 | 12 | 6,4 | M6 | | | 8,83 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | D2 | L3 | L4 | G | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0385.10102 | E | 10 | 10 | 5 | M5 | | | 7,39 € | | K0385.10122 | E | 10 | 12 | 6,4 | M5 | | | 7,73 € | | K0385.12102 | E | 12 | 10 | 5 | M5 | | | 7,83 € | | K0385.12122 | E | 12 | 12 | 6,4 | M5 | | | 7,95 € | | K0385.16102 | E | 16 | 10 | 5 | M6 | | | 8,58 € | | K0385.16122 | E | 16 | 12 | 6,4 | M6 | | | 8,72 € | | K0385.20102 | E | 20 | 10 | 5 | M6 | | | 9,56 € | | K0385.20122 | E | 20 | 12 | 6,4 | M6 | | | 9,77 € | | K0385.25102 | E | 25 | 10 | 5 | M6 | | | 10,25 € | | K0385.25122 | E | 25 | 12 | 6,4 | M6 | | | 10,56 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | D2 | L3 | L4 | G | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0385.10109 | K | 10 | 10 | 5 | M5 | | | 6,24 € | | K0385.10129 | K | 10 | 12 | 6,4 | M5 | | | 6,33 € | | K0385.12109 | K | 12 | 10 | 5 | M5 | | | 6,62 € | | K0385.12129 | K | 12 | 12 | 6,4 | M5 | | | 6,64 € | | K0385.16109 | K | 16 | 10 | 5 | M6 | | | 7,28 € | | K0385.16129 | K | 16 | 12 | 6,4 | M6 | | | 7,37 € | | K0385.20109 | K | 20 | 10 | 5 | M6 | | | 8,07 € | | K0385.20129 | K | 20 | 12 | 6,4 | M6 | | | 8,14 € | | K0385.25109 | K | 25 | 10 | 5 | M6 | | | 8,50 € | | K0385.25129 | K | 25 | 12 | 6,4 | M6 | | | 8,58 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | D2 | L3 | L4 | G | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0385.10105 | O | 10 | 10 | 5 | M5 | | | 12,14 € | | K0385.10125 | O | 10 | 12 | 6,4 | M5 | | | 13,16 € | | K0385.12105 | O | 12 | 10 | 5 | M5 | | | 13,92 € | | K0385.12125 | O | 12 | 12 | 6,4 | M5 | | | 13,45 € | | K0385.16105 | O | 16 | 10 | 5 | M6 | | | 17,56 € | | K0385.16125 | O | 16 | 12 | 6,4 | M6 | | | 17,74 € | | K0385.20105 | O | 20 | 10 | 5 | M6 | | | 19,62 € | | K0385.20125 | O | 20 | 12 | 6,4 | M6 | | | 19,93 € | | K0385.25105 | O | 25 | 10 | 5 | M6 | | | 22,92 € | | K0385.25125 | O | 25 | 12 | 6,4 | M6 | | | 24,26 € | |
|
|
Objednací číslo | Provedení | D2 | L3 | C | E | G | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0385.1010 | F | 10 | 10 | 4,5 | 4,75 | M5 | | | 15,00 € | | K0385.1210 | F | 12 | 10 | 4,5 | 4,75 | M5 | | | 15,26 € | | K0385.1212 | F | 12 | 12 | 6 | 4,75 | M5 | | | 15,76 € | | K0385.1610 | F | 16 | 10 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 19,90 € | | K0385.2010 | F | 20 | 10 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 22,17 € | | K0385.2510 | F | 25 | 10 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 26,81 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | D2 | D3 | L3 | L5 | C | E | G | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0385.10107 | M | 10 | 7,9 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M5 | | | 15,58 € | | K0385.12107 | M | 12 | 9,5 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M5 | | | 15,73 € | | K0385.12127 | M | 12 | 9,5 | 12 | 7 | 6 | 4,75 | M5 | | | 16,21 € | | K0385.16107 | M | 16 | 12,7 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 20,47 € | | K0385.20107 | M | 20 | 15,9 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 23,42 € | | K0385.25107 | M | 25 | 19 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 31,94 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|