- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- K1404
Surové magnety (kotoučové magnety) z NdFeB
- K1405
Surové magnety (kotoučové magnety) se průchozím otvorem z NdFeB
- K1406
Surové magnety (blokové magnety) z NdFeB
- K1407
Surové magnety (tyčové magnety) z AlNiCo
- K0545
Magnety válcové z AlNiCo s tolerancí zalícování
- K0546
Magnety válcové z AlNiCo bez tolerance zalícování
- K0547
Magnety válcové s čepem z AlNiCO
- K0548
Magnety (ploché) z tvrdého feritu
- K0549
Magnety ploché, se závitem z tvrdého feritu
- K1400
Magnety s vnitřním závitem (ploché uchycení) z tvrdého feritu s pouzdrem z nerezové oceli
- K0550
Magnety (ploché) z SmCo
- K0551
Magnety válcové z SmCo
- K1395
Magnety kruhové (válcové upínače) z NdFeB
- K1403
Magnety kruhové (válcové upínače) s opracovanou přilnavou plochou, z NdFeB
- K0552
Magnety válcové s vnitřním závitem z NdFeB
- K0553
Magnety (ploché) z NdFeB
- K1402
Magnety s hákem (ploché uchycení) z NdFeB
- K0554
Magnety ploché s válcovým otvorem z tvrdého feritu
- K1399
Magnety s válcovým otvorem (ploché uchycení) z SmCo, s pouzdrem z nerezové oceli
- K0555
Magnety (ploché) se zahloubeným otvorem z tvrdého feritu
- K1408
Magnety se zahloubeným otvorem (ploché uchycení) z tvrdého feritu s pouzdrem z nerezové oceli
- K1401
Magnety se zahloubeným otvorem (ploché uchycení) ze SmCo
- K1393
Magnety se zahloubeným otvorem (ploché uchycení) z NdFeB
- K0556
Magnety ploché s vnitřním závitem z NdFeB
- K1394
Magnety s vnitřním závitem (ploché uchycení) z tvrdého feritu
- K0557
Magnety (hrnkové, válcové)
- K0558
Magnety (hrnkové, ploché)
- K0559
Magnety (knoflíkové)
- K0560
Magnety (ve tvaru U)
- K0561
Pryžová ochranná víčka pro ploché upínací magnety
- K0562
Magnety s vnitřním závitem (ploché uchycení) z NdFeB, s ochranným pryžovým pláštěm
- K1396
Magnety s vnitřním závitem (ploché uchycení) z NdFeB, obdélníkové, s ochranným pryžovým pláštěm
- K0563
Magnety se závitovým pouzdrem (ploché uchycení) z NdFeB, s ochranným pryžovým pláštěm
- K0564
Magnety se závitovým čepem (ploché uchycení) z NdFeB, s ochranným pryžovým pláštěm
- K1397
Magnety se závitovým kolíkem (válcové uchycení) z NdFeB, přilnavá plocha pogumovaná
- K0565
Magnety s otvorem (ploché uchycení) z NdFeB, s ochranným pryžovým pláštěm
- K1398
Magnety (přídržné magnety) z tvrdého feritu
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0553Magnety (ploché) z NdFeB |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro z oceli. Magnetické jádro NdFeB.Provedení: Pouzdro pozinkované.Upozornění:Stíněný systém. S trvalým magnetickým materiálem NdFeB se zvyšuje přídržná síla oproti materiálu SmCo o dalších cca 10-20 %. Teplotní rozsah:max. 80 °C.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | D | H | Přídržná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0553.01 | A | 6 ±0,15 | 4,5 | 5 | | | 1,90 € | | K0553.02 | A | 8 ±0,15 | 4,5 | 13 | | | 1,98 € | | K0553.03 | A | 10 ±0,15 | 4,5 | 25 | | | 2,32 € | | K0553.04 | A | 13 ±0,15 | 4,5 | 60 | | | 2,38 € | | K0553.05 | A | 16 ±0,15 | 4,5 | 95 | | | 2,86 € | | K0553.06 | A | 20 ±0,15 | 6 | 140 | | | 4,27 € | | K0553.07 | A | 25 ±0,15 | 7 | 200 | | | 6,40 € | | K0553.08 | A | 32 ±0,20 | 7 | 350 | | | 10,03 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | H | H1 | T | Přídržná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0553.11 | B | 6 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 6 | 5 | | | 2,38 € | | K0553.12 | B | 8 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 7 | 13 | | | 2,45 € | | K0553.13 | B | 10 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 7 | 25 | | | 2,83 € | | K0553.14 | B | 13 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 6 | 60 | | | 2,96 € | | K0553.15 | B | 16 ±0,15 | 6 | M4 | 4,5 | 11,5 | 7 | 95 | | | 3,44 € | | K0553.16 | B | 20 ±0,15 | 8 | M4 | 6 | 13 | 9 | 140 | | | 5,82 € | | K0553.17 | B | 25 ±0,15 | 8 | M4 | 7 | 14 | 9 | 200 | | | 8,67 € | | K0553.18 | B | 32 ±0,20 | 10 | M5 | 7 | 15,5 | 10 | 350 | | | 11,69 € | | K0553.19 | B | 40 ±0,2 | 10 | M6 | 8 | 18 | 13 | 670 | | | 15,94 € | | K0553.20 | B | 47 ±0,2 | 12 | M6 | 9,2 | 20,5 | 13 | 750 | | | 24,42 € | | K0553.21 | B | 50 ±0,2 | 15 | M8 | 10 | 22 | 13 | 1000 | | | 28,01 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | D | D3 | H | H1 | L | Přídržná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0553.23 | C | 10 ±0,15 | M3 | 4,5 | 11,5 | 7 | 25 | | | 2,68 € | | K0553.24 | C | 13 ±0,15 | M5 | 4,5 | 12,5 | 8 | 60 | | | 2,96 € | | K0553.25 | C | 16 ±0,15 | M6 | 4,5 | 12,5 | 8 | 95 | | | 3,45 € | | K0553.26 | C | 20 ±0,15 | M6 | 6 | 16 | 10 | 140 | | | 5,87 € | | K0553.27 | C | 25 ±0,15 | M6 | 7 | 17 | 10 | 200 | | | 8,67 € | | K0553.28 | C | 32 ±0,20 | M6 | 7 | 17 | 10 | 350 | | | 11,91 € | | K0553.29 | C | 40 ±0,2 | M8 | 8 | 20 | 12 | 670 | | | 15,93 € | | K0553.30 | C | 47 ±0,2 | M8 | 9,2 | 22,2 | 13 | 790 | | | 24,42 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|