- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- K1404
Surové magnety (kotoučové magnety) z NdFeB
- K1405
Surové magnety (kotoučové magnety) se průchozím otvorem z NdFeB
- K1406
Surové magnety (blokové magnety) z NdFeB
- K1407
Surové magnety (tyčové magnety) z AlNiCo
- K0545
Magnety válcové z AlNiCo s tolerancí zalícování
- K0546
Magnety válcové z AlNiCo bez tolerance zalícování
- K0547
Magnety válcové s čepem z AlNiCO
- K0548
Magnety (ploché) z tvrdého feritu
- K0549
Magnety ploché, se závitem z tvrdého feritu
- K1400
Magnety s vnitřním závitem (ploché uchycení) z tvrdého feritu s pouzdrem z nerezové oceli
- K0550
Magnety (ploché) z SmCo
- K0551
Magnety válcové z SmCo
- K1395
Magnety kruhové (válcové upínače) z NdFeB
- K1403
Magnety kruhové (válcové upínače) s opracovanou přilnavou plochou, z NdFeB
- K0552
Magnety válcové s vnitřním závitem z NdFeB
- K0553
Magnety (ploché) z NdFeB
- K1402
Magnety s hákem (ploché uchycení) z NdFeB
- K0554
Magnety ploché s válcovým otvorem z tvrdého feritu
- K1399
Magnety s válcovým otvorem (ploché uchycení) z SmCo, s pouzdrem z nerezové oceli
- K0555
Magnety (ploché) se zahloubeným otvorem z tvrdého feritu
- K1408
Magnety se zahloubeným otvorem (ploché uchycení) z tvrdého feritu s pouzdrem z nerezové oceli
- K1401
Magnety se zahloubeným otvorem (ploché uchycení) ze SmCo
- K1393
Magnety se zahloubeným otvorem (ploché uchycení) z NdFeB
- K0556
Magnety ploché s vnitřním závitem z NdFeB
- K1394
Magnety s vnitřním závitem (ploché uchycení) z tvrdého feritu
- K0557
Magnety (hrnkové, válcové)
- K0558
Magnety (hrnkové, ploché)
- K0559
Magnety (knoflíkové)
- K0560
Magnety (ve tvaru U)
- K0561
Pryžová ochranná víčka pro ploché upínací magnety
- K0562
Magnety s vnitřním závitem (ploché uchycení) z NdFeB, s ochranným pryžovým pláštěm
- K1396
Magnety s vnitřním závitem (ploché uchycení) z NdFeB, obdélníkové, s ochranným pryžovým pláštěm
- K0563
Magnety se závitovým pouzdrem (ploché uchycení) z NdFeB, s ochranným pryžovým pláštěm
- K0564
Magnety se závitovým čepem (ploché uchycení) z NdFeB, s ochranným pryžovým pláštěm
- K1397
Magnety se závitovým kolíkem (válcové uchycení) z NdFeB, přilnavá plocha pogumovaná
- K0565
Magnety s otvorem (ploché uchycení) z NdFeB, s ochranným pryžovým pláštěm
- K1398
Magnety (přídržné magnety) z tvrdého feritu
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0549_BMagnety s vnitřním závitem (ploché upínače) z tvrdého feritu,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro z oceli. Magnetické jádro, tvrdý ferit.Provedení: Pouzdro pozinkované.Upozornění:Ploché upínací magnety se závitem, stíněný systém.
U provedení D 80, D 100 a D 125 jsou vlasové trhliny na přídržné ploše použitého magnetického materiálu z technologického hlediska nevyhnutelné. Funkci přídržných magnetů nijak neomezují.Teplotní rozsah:max. 200 °C.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | L | H | H1 | T | Přídržná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0549.01 | B | 10 ±0,15 | 6 | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | 5 | 4 | | | 1,77 € | | K0549.02 | B | 13 ±0,15 | 6 | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | 5 | 10 | | | 1,87 € | | K0549.03 | B | 16 ±0,15 | 6 | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | 5 | 18 | | | 2,28 € | | K0549.04 | B | 20 ±0,15 | 6 | M3 | 7 | 6 | 13 | 5 | 30 | | | 2,67 € | | K0549.05 | B | 25 ±0,15 | 8 | M4 | 8 | 7 | 15 | 6 | 40 | | | 2,87 € | | K0549.06 | B | 32 ±0,20 | 8 | M4 | 8 | 7 | 15 | 6 | 80 | | | 3,23 € | | K0549.07 | B | 40 ±0,20 | 10 | M5 | 10 | 8 | 18 | 8 | 125 | | | 4,32 € | | K0549.08 | B | 50 ±0,20 | 12 | M6 | 12 | 10 | 22 | 10 | 220 | | | 5,24 € | | K0549.09 | B | 63 ±0,20 | 15 | M8 | 16 | 14 | 30 | 14 | 350 | | | 9,83 € | | K0549.10 | B | 80 ±0,25 | 20 | M10 | 16 | 18 | 34 | 14 | 600 | | | 17,36 € | | K0549.11 | B | 99 ±0,25 | 22 | M12 | 20 | 22 | 42 | 17 | 900 | | | 40,03 € | | K0549.12 | B | 125 ±0,25 | 25 | M14 | 24 | 26 | 50 | 20 | 1300 | | | 99,06 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|