Skupiny zboží
Magnety (přídržné magnety) z tvrdého feritu
K1398

Magnety (přídržné magnety) z tvrdého feritu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Plastové pouzdro (ABS).
Magnetické jádro, tvrdý ferit.
Upozornění:Přidržovací magnety se často používají na nástěnkách, bílých tabulích a magnetických tabulích.Teplotní rozsah:max. 100 °C.Na vyžádání:Magnetické jádro z NdFeB (neodym).Odkaz na výkres:
1) přilnavá plocha
2) magnet
3) pouzdro
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1398 Magnety (přídržné magnety) z tvrdého feritu 105 kB

Výkresy

Magnety (přídržné magnety) z tvrdého feritu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarvaD

D1HH1Přídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K1398.101bílá10,59,571,50,7 1,03 €
K1398.161bílá1614,571,11,3 1,11 €
K1398.201bílá201672,11,5 1,23 €
K1398.251bílá252282,210 1,30 €
K1398.301bílá30288214 1,39 €
K1398.361bílá3632,592,29,5 1,64 €
K1398.102modrá10,59,571,50,7 1,03 €
K1398.162modrá1614,571,11,3 1,11 €
K1398.202modrá201672,11,5 1,23 €
K1398.252modrá252282,210 1,30 €
K1398.302modrá30288214 1,39 €
K1398.362modrá3632,592,29,5 1,64 €
K1398.103červená10,59,571,50,7 1,03 €
K1398.163červená1614,571,11,3 1,11 €
K1398.203červená201672,11,5 1,23 €
K1398.253červená252282,210 1,30 €
K1398.303červená30288214 1,39 €
K1398.363červená3632,592,29,5 1,64 €
K1398.104černá10,59,571,50,7 1,03 €
K1398.164černá1614,571,11,3 1,11 €
K1398.204černá201672,11,5 1,23 €
K1398.254černá252282,210 1,30 €
K1398.304černá30288214 1,39 €
K1398.364černá3632,592,29,5 1,64 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33