- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- K1404
Surové magnety (kotoučové magnety) z NdFeB
- K1405
Surové magnety (kotoučové magnety) se průchozím otvorem z NdFeB
- K1406
Surové magnety (blokové magnety) z NdFeB
- K1407
Surové magnety (tyčové magnety) z AlNiCo
- K0545
Magnety válcové z AlNiCo s tolerancí zalícování
- K0546
Magnety válcové z AlNiCo bez tolerance zalícování
- K0547
Magnety válcové s čepem z AlNiCO
- K0548
Magnety (ploché) z tvrdého feritu
- K0549
Magnety ploché, se závitem z tvrdého feritu
- K1400
Magnety s vnitřním závitem (ploché uchycení) z tvrdého feritu s pouzdrem z nerezové oceli
- K0550
Magnety (ploché) z SmCo
- K0551
Magnety válcové z SmCo
- K1395
Magnety kruhové (válcové upínače) z NdFeB
- K1403
Magnety kruhové (válcové upínače) s opracovanou přilnavou plochou, z NdFeB
- K0552
Magnety válcové s vnitřním závitem z NdFeB
- K0553
Magnety (ploché) z NdFeB
- K1402
Magnety s hákem (ploché uchycení) z NdFeB
- K0554
Magnety ploché s válcovým otvorem z tvrdého feritu
- K1399
Magnety s válcovým otvorem (ploché uchycení) z SmCo, s pouzdrem z nerezové oceli
- K0555
Magnety (ploché) se zahloubeným otvorem z tvrdého feritu
- K1408
Magnety se zahloubeným otvorem (ploché uchycení) z tvrdého feritu s pouzdrem z nerezové oceli
- K1401
Magnety se zahloubeným otvorem (ploché uchycení) ze SmCo
- K1393
Magnety se zahloubeným otvorem (ploché uchycení) z NdFeB
- K0556
Magnety ploché s vnitřním závitem z NdFeB
- K1394
Magnety s vnitřním závitem (ploché uchycení) z tvrdého feritu
- K0557
Magnety (hrnkové, válcové)
- K0558
Magnety (hrnkové, ploché)
- K0559
Magnety (knoflíkové)
- K0560
Magnety (ve tvaru U)
- K0561
Pryžová ochranná víčka pro ploché upínací magnety
- K0562
Magnety s vnitřním závitem (ploché uchycení) z NdFeB, s ochranným pryžovým pláštěm
- K1396
Magnety s vnitřním závitem (ploché uchycení) z NdFeB, obdélníkové, s ochranným pryžovým pláštěm
- K0563
Magnety se závitovým pouzdrem (ploché uchycení) z NdFeB, s ochranným pryžovým pláštěm
- K0564
Magnety se závitovým čepem (ploché uchycení) z NdFeB, s ochranným pryžovým pláštěm
- K1397
Magnety se závitovým kolíkem (válcové uchycení) z NdFeB, přilnavá plocha pogumovaná
- K0565
Magnety s otvorem (ploché uchycení) z NdFeB, s ochranným pryžovým pláštěm
- K1398
Magnety (přídržné magnety) z tvrdého feritu
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0561Pryžová ochranná víčka pro ploché upínací magnety |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Syntetická pryž.Provedení: Černé.Upozornění:K ochraně citlivých povrchů. Pryžové ochranné čepičky se navlékají přes přídržné plochy plochých upínačů. Smyková síla, kterou lze magnet posouvat, se zdvojnásobí a dosáhne téměř původní přídržné síly magnetu. Pryžové ochranné čepičky vodné pro všechna plochá chapadla o průměru 50 mm, 63 mm a 80 mm.Teplotní rozsah:max. 60 °C.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|