- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- K1404
Surové magnety (kotoučové magnety) z NdFeB
- K1405
Surové magnety (kotoučové magnety) se průchozím otvorem z NdFeB
- K1406
Surové magnety (blokové magnety) z NdFeB
- K1407
Surové magnety (tyčové magnety) z AlNiCo
- K0545
Magnety válcové z AlNiCo s tolerancí zalícování
- K0546
Magnety válcové z AlNiCo bez tolerance zalícování
- K0547
Magnety válcové s čepem z AlNiCO
- K0548
Magnety (ploché) z tvrdého feritu
- K0549
Magnety ploché, se závitem z tvrdého feritu
- K1400
Magnety s vnitřním závitem (ploché uchycení) z tvrdého feritu s pouzdrem z nerezové oceli
- K0550
Magnety (ploché) z SmCo
- K0551
Magnety válcové z SmCo
- K1395
Magnety kruhové (válcové upínače) z NdFeB
- K1403
Magnety kruhové (válcové upínače) s opracovanou přilnavou plochou, z NdFeB
- K0552
Magnety válcové s vnitřním závitem z NdFeB
- K0553
Magnety (ploché) z NdFeB
- K1402
Magnety s hákem (ploché uchycení) z NdFeB
- K0554
Magnety ploché s válcovým otvorem z tvrdého feritu
- K1399
Magnety s válcovým otvorem (ploché uchycení) z SmCo, s pouzdrem z nerezové oceli
- K0555
Magnety (ploché) se zahloubeným otvorem z tvrdého feritu
- K1408
Magnety se zahloubeným otvorem (ploché uchycení) z tvrdého feritu s pouzdrem z nerezové oceli
- K1401
Magnety se zahloubeným otvorem (ploché uchycení) ze SmCo
- K1393
Magnety se zahloubeným otvorem (ploché uchycení) z NdFeB
- K0556
Magnety ploché s vnitřním závitem z NdFeB
- K1394
Magnety s vnitřním závitem (ploché uchycení) z tvrdého feritu
- K0557
Magnety (hrnkové, válcové)
- K0558
Magnety (hrnkové, ploché)
- K0559
Magnety (knoflíkové)
- K0560
Magnety (ve tvaru U)
- K0561
Pryžová ochranná víčka pro ploché upínací magnety
- K0562
Magnety s vnitřním závitem (ploché uchycení) z NdFeB, s ochranným pryžovým pláštěm
- K1396
Magnety s vnitřním závitem (ploché uchycení) z NdFeB, obdélníkové, s ochranným pryžovým pláštěm
- K0563
Magnety se závitovým pouzdrem (ploché uchycení) z NdFeB, s ochranným pryžovým pláštěm
- K0564
Magnety se závitovým čepem (ploché uchycení) z NdFeB, s ochranným pryžovým pláštěm
- K1397
Magnety se závitovým kolíkem (válcové uchycení) z NdFeB, přilnavá plocha pogumovaná
- K0565
Magnety s otvorem (ploché uchycení) z NdFeB, s ochranným pryžovým pláštěm
- K1398
Magnety (přídržné magnety) z tvrdého feritu
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0551Magnety válcové z SmCo |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro mosazné. Jádro magnetu SmCo.Upozornění:Hladké provedení, stíněný systém. Průměr „D" broušen s tolerancí zalícování h6. SmCo válcové magnety nesmějí být v žádném případě zalisovány do železa, protože se přitom v důsledku magnetického zkratu snižuje adhezní síla. Upínací magnety SmCo jsou vhodné především pro přímé použití v bodových svářečkách, protože nedochází k jejich odmagnetování
Bez snížení přídržné síly lze válcové magnety zkrátit o míru "H1".Teplotní rozsah:max. 200 °C.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | H | H1 | Přídržná síla N | Odstup od železného ostění/mm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0551.01 | A | 6 | 20 | 10 | 8 | 1,5 | | | 3,66 € | | K0551.03 | A | 8 | 20 | 10 | 22 | 1,5 | | | 4,62 € | | K0551.05 | A | 10 | 20 | 8 | 40 | 2 | | | 5,64 € | | K0551.07 | A | 13 | 20 | 6 | 60 | 2,5 | | | 7,49 € | | K0551.09 | A | 16 | 20 | 2 | 125 | 3 | | | 10,18 € | | K0551.11 | A | 20 | 25 | 5 | 250 | 4 | | | 16,13 € | | K0551.13 | A | 25 | 35 | 7 | 400 | 5 | | | 35,30 € | | K0551.15 | A | 32 | 40 | 4,5 | 600 | 6 | | | 64,37 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | H | T | Přídržná síla N | Odstup od železného ostění/mm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0551.02 | B | 6 | M3 | 20 | 5 | 8 | 1,5 | | | 5,02 € | | K0551.04 | B | 8 | M3 | 20 | 5 | 22 | 1,5 | | | 5,67 € | | K0551.06 | B | 10 | M4 | 20 | 7 | 40 | 2 | | | 6,80 € | | K0551.08 | B | 13 | M4 | 20 | 7 | 60 | 2,5 | | | 8,68 € | | K0551.10 | B | 16 | M4 | 25 | 8 | 125 | 3 | | | 11,87 € | | K0551.12 | B | 20 | M6 | 25 | 6 | 250 | 4 | | | 17,19 € | | K0551.14 | B | 25 | M6 | 35 | 8 | 400 | 5 | | | 35,83 € | | K0551.16 | B | 32 | M6 | 40 | 6 | 600 | 6 | | | 64,60 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|