- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1158Trubičkové vodováhy s objímkou k našroubování |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Mosazná objímka. Trubičková vodováha ze skla.Provedení: Potažena niklem a vyleštěna do vysokého lesku. Provedení B černá eloxovaná.Upozornění:Vodováhy se používají jako nulové indikátory nebo ke kontrolování vodorovných poloh např. u voznic, sklonoměrů, měřicích nástrojů a ve strojírenství. Trubičkové vodováhy lze upevnit pomocí dvou otvorů. - Provedení A: průhledítko - Provedení B: tři průhledítka - Citlivost v úhlových minutách na dráze bubliny o délce 2 mm - Zelená náplň Teplotní rozsah:-35 °C až +55 °C.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Trubicové vodováhy s objímkou k našroubování, provedení A, průhledítko |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | B | D4 | H | H1 | L | L1 | L2 | Citlivost | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1158.1571350 | A | 12,3 | 4,5 | 13 | 1 | 57 | 37 | 45 | 50' | | | 10,76 € | |
|
Trubicové vodováhy s objímkou k našroubování, provedení B, tři průhledítka |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | B | D4 | H | H1 | L | L1 | L2 | Citlivost | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1158.2571305 | B | 12,3 | 4,5 | 13 | 1 | 57 | 37 | 45 | 5' | | | 33,83 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|