- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1157Krabičkové vodováhy z plastu |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Polyamid.Provedení: Barva slonové kosti. Upozornění:Vodováhy se používají jako nulové indikátory nebo ke kontrolování vodorovných poloh např. u voznic, sklonoměrů, měřicích nástrojů a ve strojírenství. S černým kontrastním kroužkem, který se nachází uvnitř, zvýrazňujícím obrys bubliny. - plnicí špička vyčnívající na spodní straně. - citlivost v úhlových minutách na dráze bubliny o délce 2 mm - čirá náplňTeplotní rozsah:-35 °C až +55 °C.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D1 | H | Citlivost | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1157.120720 | 12 | 7 | 20' | | | 4,25 € | | K1157.140730 | 14 | 7,7 | 30' | | | 3,96 € | | K1157.150720 | 15 | 7,7 | 20' | | | 4,25 € | | K1157.180930 | 18 | 9,2 | 30' | | | 4,39 € | | K1157.201040 | 20 | 10,6 | 40' | | | 5,28 € | | K1157.251230 | 25 | 11,5 | 30' | | | 6,72 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|