Skupiny zboží
Krabičkové vodováhy v plastové objímce
K1153

Krabičkové vodováhy v plastové objímce

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Objímka PMMA.
Těleso krabičkové vodováhy z akrylátového skla.
Provedení: Černé.Upozornění:Vodováhy se používají jako nulové indikátory nebo ke zkontrolování vodorovných poloh, např. u voznic, sklonoměrů, měřicích nástrojů a ve strojírenství.
Krabičkové vodováhy mohou být montovány pomocí tří upevňovacích otvorů.
- cejchované na vybroušené podlahové ploše
- citlivost v úhlových minutách na dráze bubliny o délce 2 mm
- čirá náplň
- černý kontrastní kroužek
- bílé dno vodováhy
Teplotní rozsah:-35 °C až +55 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1153 Krabičkové vodováhy v plastové objímce 255 kB

Výkresy

Krabičkové vodováhy v plastové objímce

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2D3D4HH1CitlivostCADPřís.CenaObjednat
K1153.17105326171121,52,310353' 3,08 €
K1153.201140302014252,311340' 3,08 €
K1153.241153362418,5293,211353' 3,20 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33