Skupiny zboží
Krabičkové vodováhy s vroubkovaným okrajem objímky
K1152

Krabičkové vodováhy s vroubkovaným okrajem objímky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Mosazná objímka.
Těleso krabičkové vodováhy z polyamidu.
Provedení: Potaženo niklem a vyleštěno do vysokého lesku.Upozornění:Vodováhy se používají jako nulové indikátory nebo ke kontrolování vodorovných poloh např. u voznic, sklonoměrů, měřicích nástrojů a ve strojírenství.
- citlivost v úhlových minutách na dráze bubliny o délce 2 mm
- krabičková vodováha je na spodní ploše příruby cejchovaná
- zesílený okraj s vroubky k zasazení
- čirá náplň
- černý kontrastní kroužek
- bílé dno vodováhy
Teplotní rozsah:-35 °C až +55 °C.Montáž:- Měření tělesa krabice
- Montáž zalisováním vodováhy, otvor o 0,02 mm – 0,03 mm menší než Ø tělesa krabice
- Příslušná fáze na otvoru usnadňuje montáž
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1152 Krabičkové vodováhy s vroubkovaným okrajem objímky 247 kB

Výkresy

Krabičkové vodováhy s vroubkovaným okrajem objímky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2HH1CitlivostCADPřís.CenaObjednat
K1152.18103020181210830' 9,02 €
K1152.20123025201412930' 12,03 €
K1152.281330302820131030' 19,05 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33