Skupiny zboží
Ovládací kliky s otočnou válcovou rukojetí, lícovaný otvor bez drážky
K0659_PBON

Ovládací kliky s otočnou válcovou rukojetí, lícovaný otvor bez...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Klika z termoplastu.
Válcový úchyt z termoplastu a z oceli.
Provedení: Termoplast šedočerný.
Ocelové části, brynýrované.
Upozornění:Kryt středového pouzdra a válcový úchyt se dodávají demontované.
K montáži se musí osa úchytu zašroubovat do montážního otvoru.
U provedení s příčným otvorem se připevnění provádí našroubovaným závitovým kolíkem ISO 4027 (DIN 914).
Příslušenství:K1160 šrouby s válcovou hlavou a s vnitřním šestihranem, nízká hlava DIN 6912.Odkaz na výkres:
1) Poloha příčného otvoru přesazená o 90° vůči drážce pro zalícovanou pružinu
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0659_PBON Ovládací kliky s otočnou válcovou rukojetí, lícovaný otvor bez drážky 321 kB

Výkresy

Ovládací kliky s otočnou válcovou rukojetí, lícovaný otvor bez drážky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 1Provedení 2Materiál
komponenty
ADD2D7HH1H2H3H4LL2CADPřís.CenaObjednat
K0659.3108kalibrovaný otvorbez příčného otvoruocel80248-85,849,128,513-10412,7 12,07 €
K0659.3110kalibrovaný otvorbez příčného otvoruocel802410-85,849,128,513-10412,7 12,07 €
K0659.3210kalibrovaný otvorbez příčného otvoruocel1002910-107,161,435,513-12915,7 13,49 €
K0659.3212kalibrovaný otvorbez příčného otvoruocel1002912-107,161,435,513-12915,7 13,49 €
K0659.3312kalibrovaný otvorbez příčného otvoruocel1253612-139,582,54418,5-16119,5 18,58 €
K0659.3314kalibrovaný otvorbez příčného otvoruocel1253614-139,582,54418,5-16119,5 18,58 €
K0659.31086kalibrovaný otvors příčným otvoremocel80248-85,849,128,5137,510412,7 15,26 €
K0659.31106kalibrovaný otvors příčným otvoremocel802410-85,849,128,5137,510412,7 15,26 €
K0659.32106kalibrovaný otvors příčným otvoremocel1002910-107,161,435,5137,512915,7 16,68 €
K0659.32126kalibrovaný otvors příčným otvoremocel1002912-107,161,435,5137,512915,7 16,68 €
K0659.33126kalibrovaný otvors příčným otvoremocel1253612-139,582,54418,57,516119,5 21,76 €
K0659.33146kalibrovaný otvors příčným otvoremocel1253614-139,582,54418,57,516119,5 21,76 €