Magnetická páska přírůstkově kódované měřítko, 5 mm délka pólu
Popis zboží/obrázky produktu
PopisMateriál:Magnetická páska magnetizovaná plastová páska. Nosná páska ocel. Krycí páska nerezová ocel.Provedení: Přírůstkově kódované měřítko. Délka pólu 5 mm.Upozornění:Snadná montáž lepením, svépomocné konfekcionování možné. Potřebná délka pásky se vypočítá z: Měřená dráha + délka snímače "L" +(2 x chod vpřed nebo doběh "B"). L = viz výkres použitého snímače. B = 10 mm (chod vpřed a doběh).Technické údaje:- Součinitel roztažnosti (11 ± 1) x 10-6/K (pružinová ocel)Teplotní rozsah:- Teplota okolí -20…70 °C - Skladovací teploty -40…70 °CMontáž:Montáž se uskutečňuje pomocí předmontované dvojstranné lepicí pásky a je třeba ji provést podle instrukcí pro uživatele.Na vyžádání:Další délky od 0,1…100 m, v krocích po 0,1 m.Vezměte na vědomí:Relativní vlhkost vzduchu 100 %. Orosení je dovoleno.Odkaz na výkres:
1) Krycí páska A = 0,176 mm 2) Magnetická páska M = 1,0 mm 3) Nosná páska T = 0,3 mm 4) Lepicí páska K = 0,1 mm 5) Potřebná délka pásky = naměřená dráha + L + 2 x B 6) Naměřená dráha
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.