Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro umělá hmota.
Dutá hřídel z oceli.
Průzor LCD displej.
Závitový kolík z oceli.
Provedení: Dutá hřídel brynýrovaná.
Závitový kolík černý.
Upozornění:Elektronické ukazatele polohy poskytují rozsáhlejší možnosti než mechanické ukazatele polohy, jelikož zobrazují jak úhly tak neobvyklá stoupání závitu a přitom zaregistrují každý zlomek přestavení vřetene.

* Volná programovatelnost parametrů s programovacím softwarem K0411.09.
Technické údaje:– LCD displej 5-místný
– Výška číslic cca 11,5 mm
– rozsah rozměrů -19999 ... 99999
– Ø duté hřídele 30 H7 mm
– Teplotní odolnost od -10 °C do +60 °C
– Teplota pro uskladnění od -30 °C do +80 °C
– max. počet otáček 600 ot/min
– Baterie lithiový knoflíkový článek 3V, typ CR 2032. Životnost cca 2 let
– odolnost proti vibracím podle DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– nárazuvzdornost podle DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMC DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– druh jištění IP51
Vlastnosti:– indikované hodnoty a desetinná místa volně programovatelné
– Lineární nebo úhlový režim
– funkční tlačítko pro nulovou pozici
– funkční tlačítko pro přepínání mezi absolutním a inkrementálním zobrazením
– programování offsetové hodnoty přímo na přístroji
– jednoduchá výměna baterie
Příslušenství:– Redukční pouzdra K0412
– Programovací software K0411.09
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0411 Ukazatele polohy programovatelné 355 kB

Výkresy

Ukazatele polohy programovatelné
Ukazatele polohy programovatelné

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 1Provedení 2BDHLCADPřís.CenaObjednat
K0411.viz příklad způsobu objednání ukazatele polohy naprogramovánovolně programovatelné38,8307148 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33