Skupiny zboží
Závlačky DIN EN ISO 1234
K1136

Závlačky DIN EN ISO 1234

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerez 1.4310.Provedení: Ocel, pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Závlačky se používají ve strojírenství a v automobilovém průmyslu jako jisticí prvky. Převážně se používají k jištění korunových matic. Jištění se provádí zasunutím závlačky do otvoru a ohnutím konců.

Závlačky lze zkracovat. Směrná hodnota délky závlačky by měla činit přibližně délku otvoru vynásobenou dvěma.
Jelikož se při jištění a odjišťování mění struktura materiálu, nesmí se již závlačky po provedení demontáže dále používat.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1136 Závlačky DIN EN ISO 1234 130 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 716 kB

Výkresy

Závlačky DIN EN ISO 1234

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Průřez
vývrtu
D1
max.
LA
min.
BC
max.
pro
šrouby
pro
Ø čepu
CADPřís.CenaObjednat
K1136.1010X10ocel10,9100,831,83,5-4,53-4 0,29 €
K1136.1010X12ocel10,9120,831,83,5-4,53-4 0,29 €
K1136.1010X16ocel10,9160,831,83,5-4,53-4 0,29 €
K1136.1010X20ocel10,9200,831,83,5-4,53-4 0,29 €
K1136.1010X25ocel10,9250,831,83,5-4,53-4 0,29 €
K1136.1016X12ocel1,61,4121,253,22,85,5-75-6 0,34 €
K1136.1016X16ocel1,61,4161,253,22,85,5-75-6 0,34 €
K1136.1016X20ocel1,61,4201,253,22,85,5-75-6 0,34 €
K1136.1016X25ocel1,61,4251,253,22,85,5-75-6 0,34 €
K1136.1016X32ocel1,61,4321,253,22,85,5-75-6 0,34 €
K1136.1020X10ocel21,8101,2543,67-96-8 0,41 €
K1136.1020X16ocel21,8161,2543,67-96-8 0,41 €
K1136.1020X20ocel21,8201,2543,67-96-8 0,41 €
K1136.1020X25ocel21,8251,2543,67-96-8 0,41 €
K1136.1020X32ocel21,8321,2543,67-96-8 0,41 €
K1136.1020X36ocel21,8361,2543,67-96-8 0,41 €
K1136.1020X40ocel21,8401,2543,67-96-8 0,41 €
K1136.1020X50ocel21,8501,2543,67-96-8 0,41 €
K1136.1025X20ocel2,52,3201,2554,69-118-9 0,46 €
K1136.1025X25ocel2,52,3251,2554,69-118-9 0,46 €
K1136.1025X32ocel2,52,3321,2554,69-118-9 0,46 €
K1136.1025X36ocel2,52,3361,2554,69-118-9 0,46 €
K1136.1025X40ocel2,52,3401,2554,69-118-9 0,46 €
K1136.1025X50ocel2,52,3501,2554,69-118-9 0,46 €
K1136.1032X16ocel3,22,9161,66,45,811-149-12 0,54 €
K1136.1032X20ocel3,22,9201,66,45,811-149-12 0,54 €
K1136.1032X25ocel3,22,9251,66,45,811-149-12 0,54 €
K1136.1032X32ocel3,22,9321,66,45,811-149-12 0,54 €
K1136.1032X36ocel3,22,9361,66,45,811-149-12 0,54 €
K1136.1032X40ocel3,22,9401,66,45,811-149-12 0,54 €
K1136.1032X50ocel3,22,9501,66,45,811-149-12 0,54 €
K1136.1032X63ocel3,22,9631,66,45,811-149-12 0,54 €
K1136.1040X20ocel43,720287,414-2012-17 0,61 €
K1136.1040X25ocel43,725287,414-2012-17 0,61 €
K1136.1040X32ocel43,732287,414-2012-17 0,61 €
K1136.1040X36ocel43,736287,414-2012-17 0,61 €
K1136.1040X40ocel43,740287,414-2012-17 0,61 €
K1136.1040X50ocel43,750287,414-2012-17 0,61 €
K1136.1040X63ocel43,763287,414-2012-17 0,61 €
K1136.1040X80ocel43,780287,414-2012-17 0,61 €
K1136.1050X25ocel54,6252109,220-2717-23 0,75 €
K1136.1050X32ocel54,6322109,220-2717-23 0,75 €
K1136.1050X36ocel54,6362109,220-2717-23 0,75 €
K1136.1050X40ocel54,6402109,220-2717-23 0,75 €
K1136.1050X50ocel54,6502109,220-2717-23 0,75 €
K1136.1050X63ocel54,6632109,220-2717-23 0,75 €
K1136.1050X80ocel54,6802109,220-2717-23 0,75 €
K1136.1063X32ocel6,35,932212,611,827-3923-29 0,89 €
K1136.1063X36ocel6,35,936212,611,827-3923-29 0,89 €
K1136.1063X40ocel6,35,940212,611,827-3923-29 0,89 €
K1136.1063X50ocel6,35,950212,611,827-3923-29 0,89 €
K1136.1063X63ocel6,35,963212,611,827-3923-29 0,89 €
K1136.1063X80ocel6,35,980212,611,827-3923-29 0,89 €
K1136.1063X100ocel6,35,9100212,611,827-3923-29 0,89 €
K1136.1080X50ocel87,5502161539-5629-44 0,95 €
K1136.1080X63ocel87,5632161539-5629-44 0,95 €
K1136.1080X80ocel87,5802161539-5629-44 0,95 €
K1136.1080X100ocel87,51002161539-5629-44 0,95 €
K1136.2010X16nerezová ocel A210,9160,831,83,5-4,53-4 0,34 €
K1136.2010X20nerezová ocel A210,9200,831,83,5-4,53-4 0,34 €
K1136.2016X12nerezová ocel A21,61,4121,253,22,85,5-75-6 0,42 €
K1136.2016X16nerezová ocel A21,61,4161,253,22,85,5-75-6 0,42 €
K1136.2016X20nerezová ocel A21,61,4201,253,22,85,5-75-6 0,42 €
K1136.2016X25nerezová ocel A21,61,4251,253,22,85,5-75-6 0,42 €
K1136.2016X32nerezová ocel A21,61,4321,253,22,85,5-75-6 0,42 €
K1136.2020X10nerezová ocel A221,8101,2543,67-96-8 0,52 €
K1136.2020X16nerezová ocel A221,8161,2543,67-96-8 0,52 €
K1136.2020X20nerezová ocel A221,8201,2543,67-96-8 0,52 €
K1136.2020X25nerezová ocel A221,8251,2543,67-96-8 0,52 €
K1136.2020X32nerezová ocel A221,8321,2543,67-96-8 0,52 €
K1136.2020X40nerezová ocel A221,8401,2543,67-96-8 0,52 €
K1136.2025X20nerezová ocel A22,52,3201,2554,69-118-9 0,59 €
K1136.2025X25nerezová ocel A22,52,3251,2554,69-118-9 0,59 €
K1136.2025X32nerezová ocel A22,52,3321,2554,69-118-9 0,59 €
K1136.2032X16nerezová ocel A23,22,9161,66,45,811-149-12 0,66 €
K1136.2032X20nerezová ocel A23,22,9201,66,45,811-149-12 0,66 €
K1136.2032X25nerezová ocel A23,22,9251,66,45,811-149-12 0,66 €
K1136.2032X32nerezová ocel A23,22,9321,66,45,811-149-12 0,66 €
K1136.2032X36nerezová ocel A23,22,9361,66,45,811-149-12 0,66 €
K1136.2032X40nerezová ocel A23,22,9401,66,45,811-149-12 0,66 €
K1136.2032X50nerezová ocel A23,22,9501,66,45,811-149-12 0,66 €
K1136.2032X63nerezová ocel A23,22,9631,66,45,811-149-12 0,66 €
K1136.2040X20nerezová ocel A243,720287,414-2012-17 0,79 €
K1136.2040X25nerezová ocel A243,725287,414-2012-17 0,79 €
K1136.2040X32nerezová ocel A243,732287,414-2012-17 0,79 €
K1136.2040X40nerezová ocel A243,740287,414-2012-17 0,79 €
K1136.2040X50nerezová ocel A243,750287,414-2012-17 0,79 €
K1136.2040X63nerezová ocel A243,763287,414-2012-17 0,79 €
K1136.2050X32nerezová ocel A254,6322109,220-2717-23 1,10 €
K1136.2050X36nerezová ocel A254,6362109,220-2717-23 1,10 €
K1136.2050X40nerezová ocel A254,6402109,220-2717-23 1,10 €
K1136.2050X50nerezová ocel A254,6502109,220-2717-23 1,10 €
K1136.2050X63nerezová ocel A254,6632109,220-2717-23 1,10 €
K1136.2063X36nerezová ocel A26,35,936212,611,827-3923-29 1,36 €
K1136.2063X40nerezová ocel A26,35,940212,611,827-3923-29 1,36 €
K1136.2063X50nerezová ocel A26,35,950212,611,827-3923-29 1,36 €
K1136.2063X63nerezová ocel A26,35,963212,611,827-3923-29 1,36 €
K1136.2063X80nerezová ocel A26,35,980212,611,827-3923-29 1,36 €
K1136.2080X50nerezová ocel A287,5502161539-5629-44 1,61 €
K1136.2080X80nerezová ocel A287,5802161539-5629-44 1,61 €
K1136.2080X100nerezová ocel A287,51002161539-5629-44 1,61 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33