- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- K0709
Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním radiálních úchylek
- K0710
Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním radiálních úchylek a našroubovanou přírubou
- K0711
Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním úhlových a radiálních úchylek
- K1934
Vidlicové klouby pro kloubové hlavice
- K1935
Vidlicové klouby pro kloubové hlavice nerezová ocel
- K0731
Vidlicové klouby s pružinovými sklápěcími čepy DIN 71752
- K1139
Pružinové sklápěcí čepy pro vidlicové hlavice DIN 71752
- K1454
Čepy se zápichem pro hřídelovou pojistku vhodné pro vidlicové hlavice
- K1455
Čepy se zápichem pro pojistný kroužek vhodné pro vidlicové hlavice
- K1456
Čepy s otvorem pro závlačku vhodné pro vidlicové hlavice
- K0732
Vidlicové klouby z nerezové oceli DIN 71752
- K0733
Vidlicové klouby DIN 71752
- K1459
Vidlicové hlavice z oceli nebo nerezové oceli s vnějším závitem
- K1460
Protikusy s vidlicovou hlavou ocelové
- K0734
Úhlové klouby DIN 71802
- K0734
Úhlové klouby z nerezové oceli, podobné DIN 71802, tvar CS, s těsnicí krytkou
- K0712
Kulové pánve pro úhlové klouby DIN 71805
- K0713
Kulové čepy pro úhlové klouby DIN 71803
- K0127
Kloubová oka
- K0714
Pojistné třmeny pro kulové pánve DIN 71805
- K1136
Závlačky DIN EN ISO 1234
- K1137
Pružinový konektor podle DIN 11024
- K2014
Sklopný konektor DIN 11023
- K0715
Axiální klouby podle DIN 71802
- K1936
Axiální klouby pro tahové síly nastavitelné
- K0716
Kloubové hlavice s kuličkovým uložením vnější závit, DIN ISO 12240-4
- K0717
Kloubové hlavice s kuličkovým uložením, vnitřní závit, DIN ISO 12240-4
- K0718
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, DIN ISO 12240-4
- K2079
Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnější závit, z oceli DIN ISO 12240-1 bezúdržbové
- K2085
Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnější závit, z oceli DIN ISO 12240-1 možnost domazání
- K0719
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, DIN ISO 12240-4
- K2080
Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnitřní závit, z oceli, DIN ISO 12240-1 bezúdržbové
- K2086
Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnitřní závit, z oceli DIN ISO 12240-1 možnost domazání
- K0720
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, nerezová ocel, DIN ISO 12240-4
- K2081
Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnější závit, z nerezové oceli DIN ISO 12240-1 bezúdržbové
- K0721
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, nerezová ocel, DIN ISO 12240-4
- K2082
Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnitřní závit, DIN ISO 12240-1 bezúdržbové
- K0722
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, tenké provedení, DIN ISO 12240-4
- K2083
Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnější závit, úzké provedení, DIN ISO 12240-1 bezúdržbové
- K0723
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, tenké provedení, DIN ISO 12240-4
- K2084
Kloubové hlavice s kluzným uložením, vnitřní závit, úzké provedení, DIN ISO 12240-1 bezúdržbové
- K1324
Kloubové ložisko rozměrová řada K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, podobné DIN ISO 12240-4
- K1466
igubal® Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, podobné DIN ISO 12240-4
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1137_EPružinový konektor podle DIN 11024, provedení E, s jednoduchým... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel A2.Provedení: Ocel, pozinkovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Pružinové konektory slouží k zajišťování čepů a os. Jsou snadno montovatelné a znovupoužitelné. Konce jsou seříznuté bez ostrých hran.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | D1 | D2 | D3 | D4=pro Ø čepu | L1 | L2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1137.11200 | E | ocel | 2 | 10 | 2,5 | 9-14 | 50 | 25 | | | 0,34 € | | K1137.11300 | E | ocel | 3 | 18 | 3,5 | 10-16 | 60 | 28 | | | 0,35 € | | K1137.11400 | E | ocel | 4 | 20 | 4,5 | 16-20 | 60 | 30 | | | 0,36 € | | K1137.11500 | E | ocel | 5 | 24 | 6 | 20-28 | 85 | 40 | | | 0,75 € | | K1137.11600 | E | ocel | 6 | 30 | 7 | 28-40 | 105 | 50 | | | 0,90 € | | K1137.11700 | E | ocel | 7 | 30 | 8 | 28-45 | 105 | 50 | | | 1,62 € | | K1137.21200 | E | nerezová ocel A2 | 2 | 10 | 2,5 | 7-8 | 40 | 25 | | | 0,42 € | | K1137.21250 | E | nerezová ocel A2 | 2,5 | 11 | 3 | 10-16 | 46 | 24 | | | 0,55 € | | K1137.21300 | E | nerezová ocel A2 | 3 | 16 | 3,5 | 16-18 | 60 | 34 | | | 0,66 € | | K1137.21400 | E | nerezová ocel A2 | 4 | 19 | 4,5 | 18-20 | 64 | 36 | | | 1,47 € | | K1137.21500 | E | nerezová ocel A2 | 5 | 26 | 6 | 20-28 | 82 | 45 | | | 2,53 € | | K1137.21600 | E | nerezová ocel A2 | 6 | 30 | 7 | 28-40 | 110 | 60 | | | 4,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|