Skupiny zboží
Kuličkové čepy pro úhlové klouby DIN 71803, tvar C
K0713_C

Kuličkové čepy pro úhlové klouby DIN 71803, tvar C

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno a pasivováno.Upozornění:Kulové čepy jsou náhradní díly pro úhlové klouby DIN 71802.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0713_C Kuličkové čepy pro úhlové klouby DIN 71803, tvar C 146 kB

Výkresy

Kuličkové čepy pro úhlové klouby DIN 71803, tvar C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2D3D5L2L3L5
min.
L6
max.
SWCADPřís.CenaObjednat
K0713.0805C8M58510,291,247 0,64 €
K0713.1006C10M610612,5111,248 0,80 €
K0713.1308C13M813816,5131,55,311 1,45 €
K0713.1610C16M10161020162,57,313 1,50 €
K0713.1612C16M12161220162,57,313 1,67 €
K0713.1914C19M14x1,519142820510,816 2,45 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33