Skupiny zboží
Vidlicové klouby z nerezové oceli DIN 71752
K0732

Vidlicové klouby z nerezové oceli DIN 71752

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4305.Provedení: Bez povrchové úpravy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0732 Vidlicové klouby z nerezové oceli DIN 71752 183 kB

Výkresy

Vidlicové klouby z nerezové oceli DIN 71752

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

BGD1D2D3L2ACADPřís.CenaObjednat
K0732.0510pravý závit5105M592010 9,56 €
K0732.0612pravý závit6126M6102412 10,59 €
K0732.0816pravý závit8168M8143216 14,77 €
K0732.0832pravý závit8328M8144816 16,28 €
K0732.1020pravý závit102010M10184020 17,50 €
K0732.10120pravý závit102010M10x1,25184020 18,37 €
K0732.1040pravý závit104010M10186020 20,35 €
K0732.1224pravý závit122412M12204824 24,18 €
K0732.12124pravý závit122412M12x1,25204824 28,33 €
K0732.1248pravý závit124812M12207224 30,55 €
K0732.12148pravý závit124812M12x1,25207224 32,05 €
K0732.1428pravý závit142814M14245627 38,72 €
K0732.1632pravý závit163216M16266432 49,06 €
K0732.16132pravý závit163216M16x1,5266432 51,54 €
K0732.05101levý závit5105M592010 9,69 €
K0732.06121levý závit6126M6102412 10,68 €
K0732.08161levý závit8168M8143216 15,27 €
K0732.10201levý závit102010M10184020 20,41 €
K0732.12241levý závit122412M12204824 29,82 €
K0732.16321levý závit163216M16266432 63,36 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33