Skupiny zboží
Axiální klouby podle DIN 71802
K0715

Axiální klouby podle DIN 71802

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.
U provedení z nerezové oceli těsnění Neopren.
Provedení: Pozinkováno a pasiváno. Nerezové provedení bez povrchové úpravy.Upozornění:Nerezové provedení:
Ochrana před prachem, nečistotami, stříkající vodou, párami. Použití v rozsahu teplotních hodnot od -30 °C do +110 °C.
Na vyžádání:Axiální klouby s vyššími silami na vytažení a s levým závitem.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0715 Axiální klouby podle DIN 71802 135 kB

Výkresy

Axiální klouby podle DIN 71802

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
D1D2ALAL3ERoztahovací
síla F
N
CADPřís.CenaObjednat
K0715.08ocel8M52219,2910,230 5,21 €
K0715.10ocel10M62523,51111,540 5,37 €
K0715.13ocel13M83029,5131460 8,03 €
K0715.16ocel16M1035361615,580 10,23 €
K0715.19ocel19M14x1,545482021,5100 14,40 €
K0715.108nerezová ocel8M52219,2910,230 16,87 €
K0715.110nerezová ocel10M62523,51111,540 17,46 €
K0715.113nerezová ocel13M83029,5131460 24,07 €
K0715.116nerezová ocel16M1035361615,580 33,21 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33