Skupiny zboží
Podlahový stojan, pojízdný
K1081

Podlahový stojan, pojízdný

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníkový profil.
Akrylové sklo.
Provedení: Čtyřhranný profil.
Tabule z akrylového skla.
Upozornění:Výška celkem: 1960 mm
Šířka rámu: 900 mm
Délka nohy: 530 mm

Podlahový stojan skládající se z hliníkového rámu a vsazených tabulí z akrylového skla.
Stabilní konstrukce a univerzální použitelnost.

Čtyřhranný profil, rám nahoře otevřený.
Akrylové sklo 850 x 850 mm, tloušťka 4 mm.
Celková světlá výška 1060 mm.
2 pojezdová kolečka se zajištěním pro bezpečné stání.
Použití:Pultový prodej / lékárny
tržnice s potravinami / prostory pokladen
lékařské ordinace / čekárny
recepce/ vstupní prostory
Na vyžádání:Speciální velikosti.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1081 Podlahový stojan, pojízdný 60,1 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevCADPřís.CenaObjednat
K1081.26Podlahový stojan259,08 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33