Skupiny zboží
Hygienická ochrana Premium
K1639

Hygienická ochrana Premium

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníkový profil.
Akrylové sklo.
Upozornění:Výška: 910 mm
Délka pevná: 1610 mm
Délka otočná: 1710 mm
Délka nohy: 445 mm

Výsuvné tabule: 325 mm možnost
Hliníkové profily: 30 x 30 mm
Akrylové sklo: tloušťka 4 mm

Kvalitní řešení vyrobené ze solidních hliníkových profilů, závěsů a tabulí z akrylového skla. Funkční skládací systém – ideální pro konference a mítinky.
Systém vhodný pro porady 2-4 osob.
Délka otočných stran s variabilní možností nastavení díky výsuvným tabulím.
Robustní provedení.
Použití:Konferenční stoly / konferenční místnosti / eventy
kanceláře architektů / konstruktérské kanceláře
agentury / advokátní kanceláře / poradenství
Přednosti:Možnost výkyvu a sklopení.
Není zapotřebí žádné nářadí.
Sklopnou stěnu na hlavním rámu lze posouvat.
Stěny lze během přepravy zajistit.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1639 Hygienická ochrana Premium 558 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevCADPřís.CenaObjednat
K1639.14HYGIENICKÁ ochrana1 654,88 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33