Skupiny zboží
Závitové vložky samořezné s řeznými otvory
K0979

Závitové vložky samořezné s řeznými otvory

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.Provedení: Ocel cementovaná, pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Samořezné závitové vložky pro výrobu vysoce namáhaných, otěruvzdorných a vibračně odolných šroubových spojů v materiálech s nízkou pevností ve střihu, jako je např. hliník a jeho slitiny, mosaz, bronz, litina, duroplasty a termoplasty.

Závitové vložky jsou na spodním konci zakončeny kuželovitě a mají tři řezné otvory. Při zašroubování do úchytného otvoru si svůj úchytný závit vyříznou samy. To zaručuje absolutně bezpečné a pevné ukotvení v úchytném materiálu.

Vnitřní závit D1 podle ISO 6H.

Závitové vložky s řeznými otvory jsou konstruovány pro obtížně obrobitelné materiály. Díky silnější stěně je možné při obrábění vyvinout větší sílu, která se navíc rozloží na tři řezné otvory.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0979 Závitové vložky samořezné s řeznými otvory 259 kB
 Informace pro montáž, vložky do závitu, samořezné 266 kB

Výkresy

Závitové vložky samořezné s řeznými otvory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
D1
Vnitřní
závit
D2

L
Délka
PT
min.
R min.
u lehkých kovů
R min.
u litiny
R min.
u plastů
Objednací číslo
ruční montážní nářadí
Objednací číslo
strojní montážní nářadí
CADPřís.CenaObjednat
K0979.03ocelM3540,6611,51,25K0978.803K0978.903  0,47 €
K0979.04ocelM46,560,881,31,951,6K0978.804K0978.904  0,52 €
K0979.05ocelM587191,62,42K0978.805K0978.905  0,54 €
K0979.06ocelM61081,2510232,5K0978.806K0978.906  0,57 €
K0979.08ocelM81291,5112,43,63K0978.808K0978.908  0,72 €
K0979.10ocelM1014101,5132,84,23,5K0978.810K0978.910  1,87 €
K0979.12ocelM1216121,75153,24,84K0978.812K0978.912  2,49 €
K0979.103nerezová ocelM3540,6611,51,25K0978.803K0978.903  1,47 €
K0979.104nerezová ocelM46,560,881,31,951,6K0978.804K0978.904  1,49 €
K0979.105nerezová ocelM587191,62,42K0978.805K0978.905  1,56 €
K0979.106nerezová ocelM61081,2510232,5K0978.806K0978.906  1,45 €
K0979.108nerezová ocelM81291,5112,43,63K0978.808K0978.908  1,62 €
K0979.110nerezová ocelM1014101,5132,84,23,5K0978.810K0978.910  2,32 €
K0979.112nerezová ocelM1216121,75153,24,84K0978.812K0978.912  3,91 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33