Skupiny zboží
Upevňovací sady pro spojky a úhelníky
K1044

Upevňovací sady pro spojky a úhelníky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Kámen do drážky pozinkovaný.
Šroub, pozinkovaný, černý.
Upozornění:Sada se skládá ze dvou šroubů se zápustnou hlavou DIN 7991 a dvou posuvných prvků.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1044 Upevňovací sady pro spojky a úhelníky 145 kB

Výkresy

Upevňovací sady pro spojky a úhelníky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1Provedení 2Šířka
drážky
D

LCADPřís.CenaObjednat
K1044.06typ Ivodicí vložka do drážky s můstkem6M610 2,76 €
K1044.08typ Ivodicí vložka do drážky s můstkem8M814 2,76 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33