Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Čepy, šrouby a kladivové matice z oceli.
Uchycovací čep a krytky z polyamidu, vyztuženo skelnými vlákny.
Provedení: Čepy, šrouby a kladivové matice pozinkované.
Uchycovací čep a krytky černé.
Upozornění:Sady spojek jsou vhodné pro pravoúhlé spojení dvou hliníkových profilů. Sady spojek umožňují libovolné umístění profilů. Vhodné pro vysoká namáhání a pro uchycení krouticích sil.

Nízká náročnost obrábění. Sada spojek vyžaduje pouze jednostranné obrábění vrtáním Ø17 mm.
Sada spojek K1038.0828 vyžaduje pouze jednostranné obrábění vrtáním Ø11 mm.+
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1038 Sady svorníkových spojek typ B 302 kB

Výkresy

Sady svorníkových spojek typ B
Sady svorníkových spojek typ B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTypŠířka
drážky
AA1A2DL

L1CADPřís.CenaObjednat
K1038.0828B82818-11-18 5,34 €
K1038.1040B103723-174022,5 4,17 €
K1038.1045B104228-174522,5 4,17 €
K1038.1060B105743-176022,5 5,24 €
K1038.1080B10776340178022,5 5,39 €
K1038.1090B10877345179022,5 5,39 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33