Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Spojka ze zinkového odlitku.
Šroub a kámen do drážky z oceli.
Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Sady spojek jsou vhodné pro pravoúhlé spojení dvou hliníkových profilů. Sady spojek umožňují libovolné umístění profilů. Spojení je zajištěno proti protočení (ochranu proti protočení lze odstranit prostřednictvím místa žádaného zlomu). U větších profilů lze pro vyšší pevnost použít několik sad spojek na čelní straně. Možnost dodatečné montáže do stávajících konstrukcí.

Nízká náročnost obrábění. Sada spojek vyžaduje pouze jednostranné obrábění vrtáním.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1032 Sady spojek univerzální typ I 304 kB

Výkresy

Sady spojek univerzální typ I

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTypŠířka
drážky
D

D1HLNSWAD2TCADPřís.CenaObjednat
K1032.06I6M61612,525,26,24151612,7 2,93 €
K1032.08I8M8201633,585202016 2,93 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33