Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Sady spojek jsou vhodné pro pravoúhlé spojení dvou hliníkových profilů. Spojení je zajištěno proti protočení. U větších profilů lze pro vyšší pevnost použít několik sad spojek na čelní straně.

Nízká náročnost obrábění. Zaříznutí závitu do otvoru pro závit na čelní straně. Vyvrtání průchozího závitu pro utažení šroubu do protilehlého profilu.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1031 Sady spojek standardní typ I 288 kB

Výkresy

Sady spojek standardní typ I

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTypŠířka
drážky
D

BHLL1NTSWCADPřís.CenaObjednat
K1031.06I6M6137,31427,5624 1,24 €
K1031.08I8M8179,52035825 1,14 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33