- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1034Sady spojek centrální typ B |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Sady spojek jsou vhodné pro pravoúhlé spojení dvou hliníkových profilů. Sady spojek umožňují libovolné umístění profilů. Profilové drážky, které jsou vzájemně v pravém úhlu, zůstanou volné. Plošné prvky tak lze bez dalšího obrábění umístit do profilových drážek.
Na základě nižší upínací síly a chybějící pojistky proti protočení by se tyto sady spojek měly používat pouze v kombinaci s plošnými prvky a málo zatíženými konstrukcemi.
Nízká náročnost obrábění. Pro montáž se musí vyvrtat otvor do jednoho z profilů. Otvor D2 lze provést také jako průchozí závit.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Typ | Šířka drážky | Provedení | A | D | D2 | H | H1 | H2 | L | L1 | SW | T u profilu 30 | T u profilu 40 | T u profilu 45 | T u profilu 50 | T u profilu 60 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1034.0800 | B | 8 | 0° | 18 | 7,1 | 11 | 20 | 15,5 | 8 | 33 | 4,8 | 4 | 22 | - | - | - | - | | | 3,87 € | | K1034.0890 | B | 8 | 90° | 18 | 7,1 | 11 | 20 | 15,5 | 8 | 33 | 4,8 | 4 | 22 | - | - | - | - | | | 3,87 € | | K1034.1000 | B | 10 | 0° | 22,5 | 9,7 | 17 | 28 | 19,5 | 10 | 45,5 | 5,5 | 6 | - | 31 | 34 | 36 | 41 | | | 2,78 € | | K1034.1090 | B | 10 | 90° | 22,5 | 9,7 | 17 | 28 | 19,5 | 10 | 45,5 | 5,5 | 6 | - | 31 | 34 | 36 | 41 | | | 2,78 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|