Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Sady spojek jsou vhodné pro pravoúhlé spojení dvou hliníkových profilů. Sady spojek umožňují libovolné umístění profilů.

Není nutné žádné obrábění profilů. Spojka se na čelní straně zašroubuje do profilové drážky (levý závit). Spojka má samořezný závit. Doporučuje se použití maziva.

Automatické sady spojek by se měly používat zásadně po párech proti sobě.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1036 Sady spojek automatické typ I 227 kB

Výkresy

Sady spojek automatické typ I

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTypŠířka
drážky
D

LSWCADPřís.CenaObjednat
K1036.08I812315 4,82 €
K1036.06I610274 4,82 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33