Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Krychle z hliníkového tlakového odlitku.
Šrouby z oceli.
Krycí víčka z polyamidu.
Provedení: Hliník, bez povrchové úpravy.
Šroub se samotvarujícím závitem.
Krycí víčka černá.
Upozornění:Pomocí krychlových spojek lze spojit např. čelní strany dvou profilů. Krychlové spojky jsou opatřeny vodicími výčnělky, které zaručují dokonalou a bezpečnou montáž. Šroubový spoj na profilu se provede pomocí samotvarujících závitových šroubů. Otevřené otvory mohou být uzavřeny krycími víčky.

Profilové drážky, které jsou vzájemně v pravém úhlu, zůstanou volné. Do profilových drážek tak lze plošné prvky umístit bez dalšího obrábění.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1039 Sady krychlovitých spojek typ B 300 kB

Výkresy

Sady krychlovitých spojek typ B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTypŠířka
drážky
Provedení

CADPřís.CenaObjednat
K1039.102B102-D 9,58 €
K1039.103B103-D 11,41 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33