Skupiny zboží
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
K0405

Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.Provedení: Ocel, modře pasivovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Závitové kolíky se zářezem byly koncipovány speciálně pro použití jako "zalepovací kolíky." Ty se pak našroubují a zalepí do libovolného prvku s vnitřním závitem a umožní ekonomickou výrobu malých serií prvků s vnějšími závity.
K lepení se v praxi osvědčil produkt LOCTITE 638 a 648.
Technické údaje viz K0404.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0405 Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení 219 kB

Sady závitových kolíků se zářezem

více informací

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Obsah (ks)
(lepidla LOCTITE 638 a 648 nejsou v dodávce obsažena)
CADPřís.CenaObjednat
K0405.01ocelM5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20),M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40(x10), M10x60 (x6), M12x40 (x6), M12x60 (x6) 146,37 €
K0405.02nerezová ocelM5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20),M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40(x10), M10x60 (x6), M12x40 (x6), M12x60 (x6) 248,18 €

Lepidlo LOCTITE (příslušenství)

více informací

Výkresy

Lepidlo LOCTITE (příslušenství)

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

BaleníPevnost v
oblasti zářezu
N/mm²
Moment
uvolnění
Nm
Teplotná
odolnost
CADPřís.CenaObjednat
K0655.6380010LOCTITE 638lahvička 10 ml20-3535-60-55 °C - +150 °C 18,10 €
K0655.6480010LOCTITE 648lahvička 10 ml16-3030-55-55 °C - +175 °C 20,06 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33