Skupiny zboží
Podložky posuvného upínače pro podélný otvor
K1071

Podložky posuvného upínače pro podélný otvor

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Podložky jsou zapotřebí pro posuvné upínače pro podélné otvory o tloušťce desky větší než 3 mm, resp. 6 mm.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1071 Podložky posuvného upínače pro podélný otvor 180 kB

Výkresy

Podložky posuvného upínače pro podélný otvor

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloT

CADPřís.CenaObjednat
K1071.22 4,02 €
K1071.33 4,33 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33