- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0978Montážní nářadí pro vložky do závitu, samořezné |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Ruční montážní nářadí, pozinkované. Strojní montážní nářadí, brynýrované.Upozornění:Ruční zašroubování se provádí ručním montážním nářadím a akušroubovákem, nástrčným klíčem, ořechem atd. Strojní montáž se provádí pomocí strojního montážního nářadí přednostně na závitořezech.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 1 | D1 Vnitřní závit | D2 | D3 | L Délka | S | SW | Šroubovací momenty Směrné hodnoty Nm | Směrné hodnoty otáček pro lehký kov ot/min | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0978.803 | ruční provedení | M3 | - | - | 46 | 1/4 | 5,5 | 2,5 | - | | | 12,35 € | | K0978.804 | ruční provedení | M4 | - | - | 48 | 1/4 | 7 | 5,5 | - | | | 12,35 € | | K0978.805 | ruční provedení | M5 | - | - | 57 | 1/4 | 8 | 10 | - | | | 12,35 € | | K0978.806 | ruční provedení | M6 | - | - | 62 | 1/4 | 10 | 15 | - | | | 12,35 € | | K0978.808 | ruční provedení | M8 | - | - | 72 | 1/4 | 13 | 28 | - | | | 14,98 € | | K0978.810 | ruční provedení | M10 | - | - | 82 | 1/4 | 17 | 40 | - | | | 16,63 € | | K0978.812 | ruční provedení | M12 | - | - | 92 | 1/4 | 19 | 60 | - | | | 18,12 € | | K0978.903 | strojní provedení | M3 | 8 | 18 | 80 | 6 | - | 2,5 | 650 - 900 | | | 109,33 € | | K0978.904 | strojní provedení | M4 | 8 | 18 | 80 | 6 | - | 5,5 | 400 - 600 | | | 109,33 € | | K0978.905 | strojní provedení | M5 | 12,5 | 30 | 96,5 | 10 | - | 10 | 400 - 600 | | | 137,02 € | | K0978.906 | strojní provedení | M6 | 12,5 | 30 | 96,5 | 10 | - | 15 | 280 - 400 | | | 137,02 € | | K0978.908 | strojní provedení | M8 | 12,5 | 30 | 96,5 | 10 | - | 28 | 280 - 400 | | | 137,02 € | | K0978.910 | strojní provedení | M10 | 13 | 40 | 110 | 10 | - | 40 | 200 - 300 | | | 178,53 € | | K0978.912 | strojní provedení | M12 | 13 | 40 | 110 | 10 | - | 60 | 200 - 300 | | | 178,53 € | | K0978.916 | strojní provedení | M16 | 13 | 40 | 110 | 10 | - | 160 | 150 - 200 | | | 344,61 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|