- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0708Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642 |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ocel, nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4.Provedení: Ocel třídy pevnosti 8.8, bez povrchové úpravy (černá) nebo galvanicky pozinkovaná. Ocel třídy pevnosti 10.9, bez povrchové úpravy (černá). Nerezová ocel A2-70, bez povrchové úpravy. Nerezová ocel A4-70, bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642, ocelové |
více informací |
Objednací číslo | Materiál | Povrch základního tělesa | Třída pevnosti | D | L | K | Ls min. | Lg max. | T | D1 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0708.04X10 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,42 € | | K0708.04X12 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,47 € | | K0708.04X16 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,50 € | | K0708.04X20 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,50 € | | K0708.04X25 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,54 € | | K0708.05X10 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,31 € | | K0708.05X12 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,33 € | | K0708.05X16 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,33 € | | K0708.05X20 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,33 € | | K0708.05X25 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,37 € | | K0708.05X30 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,40 € | | K0708.06X10 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,32 € | | K0708.06X12 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,32 € | | K0708.06X16 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,32 € | | K0708.06X20 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,33 € | | K0708.06X25 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,33 € | | K0708.06X30 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,37 € | | K0708.06X35 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,42 € | | K0708.06X40 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | momentálně není k dispozici | | K0708.06X45 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,73 € | | K0708.06X50 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,81 € | | K0708.06X60 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,91 € | | K0708.08X16 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,41 € | | K0708.08X20 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,41 € | | K0708.08X25 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,41 € | | K0708.08X30 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,42 € | | K0708.08X35 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,50 € | | K0708.08X40 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,50 € | | K0708.08X45 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,54 € | | K0708.08X50 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,86 € | | K0708.08X60 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,92 € | | K0708.10X16 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,72 € | | K0708.10X20 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,72 € | | K0708.10X25 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,73 € | | K0708.10X30 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,73 € | | K0708.10X35 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,85 € | | K0708.10X40 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,85 € | | K0708.10X45 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,92 € | | K0708.10X50 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,31 € | | K0708.10X60 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,31 € | | K0708.10X70 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,66 € | | K0708.12X20 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,87 € | | K0708.12X25 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,87 € | | K0708.12X30 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,87 € | | K0708.12X35 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,89 € | | K0708.12X40 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,91 € | | K0708.12X45 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,92 € | | K0708.12X50 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,92 € | | K0708.12X60 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,91 € | | K0708.12X70 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,37 € | | K0708.12X80 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,70 € | | K0708.16X30 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,64 € | | K0708.16X35 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,64 € | | K0708.16X40 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,64 € | | K0708.16X45 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,71 € | | K0708.16X50 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,71 € | | K0708.16X60 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,94 € | | K0708.16X70 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 3,94 € | | K0708.16X80 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 8.8 | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | 4,14 € | | K0708.404X10 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,43 € | | K0708.404X12 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,50 € | | K0708.404X16 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,51 € | | K0708.404X20 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,51 € | | K0708.404X25 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,55 € | | K0708.405X10 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,32 € | | K0708.405X12 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,34 € | | K0708.405X16 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,34 € | | K0708.405X20 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,34 € | | K0708.405X25 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,40 € | | K0708.405X30 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,41 € | | K0708.406X10 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,33 € | | K0708.406X12 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,33 € | | K0708.406X16 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,33 € | | K0708.406X20 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,34 € | | K0708.406X25 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,34 € | | K0708.406X30 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,40 € | | K0708.406X35 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,44 € | | K0708.406X40 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,75 € | | K0708.406X45 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,75 € | | K0708.406X50 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,85 € | | K0708.406X60 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,94 € | | K0708.408X16 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,43 € | | K0708.408X20 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,43 € | | K0708.408X25 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,43 € | | K0708.408X30 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,44 € | | K0708.408X35 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,52 € | | K0708.408X40 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,52 € | | K0708.408X45 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,56 € | | K0708.408X50 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,88 € | | K0708.408X60 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,95 € | | K0708.410X16 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,74 € | | K0708.410X20 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,74 € | | K0708.410X25 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,75 € | | K0708.410X30 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | momentálně není k dispozici | | K0708.410X35 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,87 € | | K0708.410X40 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,87 € | | K0708.410X45 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,95 € | | K0708.410X50 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,33 € | | K0708.410X60 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,33 € | | K0708.410X70 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,68 € | | K0708.412X20 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,89 € | | K0708.412X25 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,89 € | | K0708.412X30 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,89 € | | K0708.412X35 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,91 € | | K0708.412X40 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,94 € | | K0708.412X45 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,95 € | | K0708.412X50 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 0,95 € | | K0708.412X60 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,94 € | | K0708.412X70 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,39 € | | K0708.412X80 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,72 € | | K0708.416X30 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,67 € | | K0708.416X35 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,67 € | | K0708.416X40 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,67 € | | K0708.416X45 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,74 € | | K0708.416X50 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,74 € | | K0708.416X60 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 1,98 € | | K0708.416X70 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 3,98 € | | K0708.416X80 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 8.8 | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | 4,19 € | | K0708.304X10 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,58 € | | K0708.304X12 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,67 € | | K0708.304X16 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,69 € | | K0708.304X20 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,69 € | | K0708.304X25 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,75 € | | K0708.305X10 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,42 € | | K0708.305X12 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,45 € | | K0708.305X16 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,45 € | | K0708.305X20 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,45 € | | K0708.305X25 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,54 € | | K0708.305X30 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,55 € | | K0708.306X10 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,44 € | | K0708.306X12 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,44 € | | K0708.306X16 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,44 € | | K0708.306X20 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,45 € | | K0708.306X25 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,45 € | | K0708.306X30 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,54 € | | K0708.306X35 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,58 € | | K0708.306X40 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,00 € | | K0708.306X45 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,00 € | | K0708.306X50 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,12 € | | K0708.306X60 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,28 € | | K0708.308X16 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,56 € | | K0708.308X20 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,56 € | | K0708.308X25 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,56 € | | K0708.308X30 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,58 € | | K0708.308X35 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,69 € | | K0708.308X40 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,69 € | | K0708.308X45 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,75 € | | K0708.308X50 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,20 € | | K0708.308X60 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,30 € | | K0708.310X16 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,98 € | | K0708.310X20 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,98 € | | K0708.310X25 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,00 € | | K0708.310X30 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,00 € | | K0708.310X35 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,19 € | | K0708.310X40 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,19 € | | K0708.310X45 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,30 € | | K0708.310X50 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,83 € | | K0708.310X60 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,83 € | | K0708.310X70 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | 2,31 € | | K0708.312X20 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,21 € | | K0708.312X25 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,21 € | | K0708.312X30 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,21 € | | K0708.312X35 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,24 € | | K0708.312X40 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,28 € | | K0708.312X45 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,30 € | | K0708.312X50 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,30 € | | K0708.312X60 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,49 € | | K0708.312X70 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | 3,09 € | | K0708.312X80 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | 3,51 € | | K0708.316X30 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 2,28 € | | K0708.316X35 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 2,28 € | | K0708.316X40 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 2,28 € | | K0708.316X45 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 2,38 € | | K0708.316X50 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 2,38 € | | K0708.316X60 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 2,72 € | | K0708.316X70 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 5,14 € | | K0708.316X80 | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | 5,38 € | |
|
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642, nerezové oceli |
více informací |
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Třída pevnosti | Povrch základního tělesa | D | L | K | Ls min. | Lg max. | T | D1 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0708.104X10 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,52 € | | K0708.104X12 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,52 € | | K0708.104X16 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,40 € | | K0708.104X20 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,47 € | | K0708.104X25 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,50 € | | K0708.105X10 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,52 € | | K0708.105X12 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,52 € | | K0708.105X16 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,40 € | | K0708.105X20 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,47 € | | K0708.105X25 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,50 € | | K0708.105X30 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,52 € | | K0708.106X10 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,61 € | | K0708.106X12 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,61 € | | K0708.106X16 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,52 € | | K0708.106X20 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,52 € | | K0708.106X25 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,54 € | | K0708.106X30 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,62 € | | K0708.106X35 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,67 € | | K0708.106X40 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,73 € | | K0708.106X45 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,87 € | | K0708.106X50 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,90 € | | K0708.106X60 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,52 € | | K0708.108X16 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,85 € | | K0708.108X20 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,87 € | | K0708.108X25 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,73 € | | K0708.108X30 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,78 € | | K0708.108X35 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,86 € | | K0708.108X40 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,92 € | | K0708.108X45 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,92 € | | K0708.108X50 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,00 € | | K0708.108X60 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,55 € | | K0708.110X16 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,22 € | | K0708.110X20 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,95 € | | K0708.110X25 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,92 € | | K0708.110X30 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,92 € | | K0708.110X35 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 0,97 € | | K0708.110X40 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,10 € | | K0708.110X45 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,17 € | | K0708.110X50 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,23 € | | K0708.110X60 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,66 € | | K0708.110X70 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | 2,12 € | | K0708.112X20 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,41 € | | K0708.112X25 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,34 € | | K0708.112X30 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,35 € | | K0708.112X35 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,42 € | | K0708.112X40 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,52 € | | K0708.112X45 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,73 € | | K0708.112X50 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,86 € | | K0708.112X60 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,04 € | | K0708.112X70 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,95 € | | K0708.112X80 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,95 € | | K0708.116X30 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 4,82 € | | K0708.116X35 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 5,17 € | | K0708.116X40 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 5,78 € | | K0708.116X45 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 6,03 € | | K0708.116X50 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 6,19 € | | K0708.116X60 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 6,84 € | | K0708.116X70 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 7,98 € | | K0708.116X80 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | 9,15 € | | K0708.604X10 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,67 € | | K0708.604X12 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,67 € | | K0708.604X16 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,52 € | | K0708.604X20 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,63 € | | K0708.604X25 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 0,64 € | | K0708.605X10 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,67 € | | K0708.605X12 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,67 € | | K0708.605X16 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,52 € | | K0708.605X20 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,63 € | | K0708.605X25 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,64 € | | K0708.605X30 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | 0,67 € | | K0708.606X10 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,78 € | | K0708.606X12 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,78 € | | K0708.606X16 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,67 € | | K0708.606X20 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,67 € | | K0708.606X25 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,69 € | | K0708.606X30 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,79 € | | K0708.606X35 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,89 € | | K0708.606X40 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | 0,95 € | | K0708.606X45 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,11 € | | K0708.606X50 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,18 € | | K0708.606X60 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | 1,97 € | | K0708.608X16 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,08 € | | K0708.608X20 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,11 € | | K0708.608X25 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 0,95 € | | K0708.608X30 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,02 € | | K0708.608X35 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,10 € | | K0708.608X40 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,21 € | | K0708.608X45 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,21 € | | K0708.608X50 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | 1,30 € | | K0708.608X60 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | 2,01 € | | K0708.610X16 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,58 € | | K0708.610X20 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,23 € | | K0708.610X25 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,21 € | | K0708.610X30 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,21 € | | K0708.610X35 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,27 € | | K0708.610X40 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,43 € | | K0708.610X45 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,51 € | | K0708.610X50 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | 1,61 € | | K0708.610X60 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | 2,17 € | | K0708.610X70 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | 2,76 € | | K0708.612X20 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,85 € | | K0708.612X25 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,74 € | | K0708.612X30 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,76 € | | K0708.612X35 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,86 € | | K0708.612X40 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 1,97 € | | K0708.612X45 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,26 € | | K0708.612X50 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,41 € | | K0708.612X60 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | 2,65 € | | K0708.612X70 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | 3,84 € | | K0708.612X80 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | 3,84 € | | K0708.616X30 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 6,25 € | | K0708.616X35 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 6,72 € | | K0708.616X40 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 7,50 € | | K0708.616X45 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 7,82 € | | K0708.616X50 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 8,05 € | | K0708.616X60 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 8,90 € | | K0708.616X70 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | 10,36 € | | K0708.616X80 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | 11,90 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|